Anschluss EL4374
Hinweis | |
GND-Anschlüsse sind für geringe Strombelastungen ausgelegt! GND ist intern galvanisch mit 0 V verbunden, die GND-Anschlüsse (nicht die 0-Volt-Anschlüsse) sind aber für „stromlose“ Spannungsmessungen bzw. kleine Ströme konzipiert und nicht über die beabsichtigte Verwendung hinaus (>100 mA) strombelastbar. Deshalb sind diese Kanäle mit Massebezug „single-ended“ spezifiziert. |
Hinweis | |
Analog-Handbuch beachten! Die Hinweise zu analogtechnischer Kabelauslegung/-führung im Beckhoff Analoghandbuch sind zu beachten! |
Hinweis | |
Maximale Strombelastung der Powerkontakte und Anschlusspunkte
|
Weiterführende Informationen