Technische Daten EL4374

Technische Daten

Analog-Eingang

Eingänge

2

Funktion

Spannungs-/Strommessung

Verdrahtung

2-Leiter

Massebezug

single-ended

Max. Samplingrate

min. 500 µs (max. 2 kSps) je Kanal

Samplingart

Multiplex, ca. 60 µs Delay zwischen Ch1 / Ch2

Innenwiderstand

> 200 kΩ (Spannungsmodus)

100 Ω typ. (Strommodus)

Grenzfrequenz Eingangsfilter

1,2 kHz (-3 dB, Tiefpass 1.Ordnung)

Einschwingzeit

3 ms typ. (0…90 %)

Spannungsfestigkeit

Spannung, Strom: max. ±30 V gegen GND (kurzzeitig und permanent)

Überstromschutz

Strom: < 50 mA typ.

Messbereich, nominell

-10 V / 0 V…+10 V
-20 mA / 0 mA / +4 mA…+20 mA

Messbereich, Endwert (MBE, FSV)

10 V
20 mA

Messbereich, technisch

-10,73 V…+10,73 V
-21,47 mA…+21,47 mA (MBEtechn)

Auflösung

16 Bit (inkl. Vorzeichen)

Wandlungsmethode

SAR

Messfehler/ Unsicherheit

Spannung: < ±0,2 %MBE typ. (bei 25 °C ±5 °C, sonst < ±0,3 %)

Strom: < ±0,2 %MBE typ. (bei 25 °C ±5 °C, sonst < ±0,3 %)

Temperaturkoeffizient

TkGain: < 35 ppmMBE/K typ.

Rauschen

Spannung: ±0,9 mV / 90 ppmMBE (mit 50-Hz-Filter) 1)

Strom: ±1,7 µA / 85 ppmMBE (mit 50-Hz-Filter) 1)

Kanalübersprechen

Spannung: typ. < -70 dB 1) 

Strom: typ. < -70 dB 1)

Größte kurzzeitige Abweichung während einer festgelegten elektrischen Störprüfung

±1 %MBE typ.

Potenzialtrennung Kanal/Kanal

nein

1) vorläufige Angabe

Technische Daten

Analog-Ausgang

Anzahl Ausgänge

2

Funktion

Spannungs-/Stromausgabe

Verdrahtung

2-Leiter

Massebezug

single-ended

Ausgaberate

min. 500 µs (max. 2 kSps) je Kanal

Samplingart

Multiplex, 30 µs Delay zwischen Ch3 / Ch4

Bürde

> 2 kΩ, kurzschlussfest (Spannungsmodus) 

< 750 Ω typ. (Strommodus)

Ausgabebereich, nominell

-10 V / 0 V…+10 V
-20 mA / 0 mA / +4 mA…+20 mA

Ausgabeendwert (AEW, FOV)

10 V / 20 mA

Ausgabebereich, technisch

-10,73 V…+10,73 V
-21,47 mA…+21,47 mA (AEWtechn)

Auflösung

16 Bit (inkl. Vorzeichen)

Ausgabefehler / Unsicherheit

< ±0,07 %AEW typ. (Spannung und Strom, bei 25 °C ±5 °C, sonst < ±0,1 %AEW, mit Mittelwertbildung) 1)

Temperaturkoeffizient

TkGain: 10 ppm/K typ. 1)

Rauschen

Spannung: ±0,005 %AEW typ. (im Bereich 0...5 kHz) 1)

Strom: ±0,017 %AEW typ. (im Bereich 0...5 kHz, an 200 Ω) 1)

Kanalübersprechen

Spannung: < -70 dB typ. 1)

Strom: < -60 dB typ. 1)

Lastart

Ohmsch

Potenzialtrennung Kanal/Kanal

nein

1) vorläufige Angabe

Technische Daten

Allgemein

Spannungsversorgung

über Powerkontakte, 24 V DC (-15 % / +20 %)

Distributed Clocks

–

Potenzialtrennung Kanal/E-Bus

funktionale Trennung 707 V DC (Typ Test)

Stromaufnahme Powerkontakte

60 mA typ. (erforderlich zum Betrieb der Ausgänge, Angabe bei Vollast, Strombedarf an +24V/0V angeschlossener Lasten zusätzlich)

Stromaufnahme E-Bus

90 mA typ.

Min. EtherCAT Zykluszeit

50 µs

Besondere Eigenschaften

107 % Messbereich/Ausgabebereich, Ausgangsdiagnose

Gewicht

ca. 55 g

Betriebs-/Lagertemperatur

0 °C…+55 °C / -25 °C…+85 °C

Relative Feuchte

95 % ohne Betauung

EMV-Festigkeit/-Aussendung

gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4

Schwingungs-/Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27

Schutzart/Einbaulage

IP20/beliebig

Zulassungen/Kennzeichnungen*)

CE, UKCA, EAC

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).