Einführung

Einführung 1:Abb.4: EL4374

EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang + 2-Kanal-Analog-Ausgang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, 2 kSps

Die analoge Eingangsklemme EL4374 kombiniert zwei analoge Eingänge und zwei analoge Ausgänge, die einzeln von der Steuerung/TwinCAT über CoE für Strom- oder Spannungsbetrieb parametriert werden können. Je nach Einstellung verarbeiten die Kanäle Signale mit 2 kSps im Bereich von -10 V / 0 V bis +10 V oder -20 mA / 0 mA / +4 mA bis +20 mA.

Die Eingänge werden mit einer Auflösung von 16 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert – entsprechend arbeiten auch die 16 Bit auflösenden Ausgänge. Mit einem technischen Messbereich von ±107 % vom Nennbereich unterstützt die Klemme auch die Inbetriebnahmen mit Sensorwerten im Grenzbereich und die Auswertung nach NAMUR NE43, auch diese Ausgänge können bis zu ±107 % ausgeben.

Besondere Eigenschaften:

Quick-Links