Objekte für die Parametrierung
Index 1011 Restore default parameters
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
1011:0 |
Herstellen der Defaulteinstellungen |
UINT8 |
RO |
0x01 (1dez) | |
|
1011:01 |
SubIndex 001 |
Wenn Sie dieses Objekt im Set Value Dialog auf "0x64616F6C" setzen, werden alle Backup Objekte wieder in den Auslieferungszustand gesetzt. |
UINT32 |
RW |
0x00000000 (0dez) |
Kanal 1
Index 8010 AO settings Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8010:0 | AO settings Ch.1 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x16 (22dez) |
8010:01 | Enable user scale | Die Anwender Skalierung ist aktiv. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8010:02 | Presentation | 0: Signed presentation | BIT3 | RW | 0x00 (0dez) |
8010:05 | 0: Default watchdog value | BIT2 | RW | 0x00 (0dez) | |
8010:07 | Enable user calibration | Freigabe des Anwender Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8010:08 | Enable vendor calibration | Freigabe des Herstellerabgleichs | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8010:11 | Offset | Offset der Anwenderskalierung | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8010:12 | Gain | Gain der Anwenderskalierung. | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) |
8010:13 | Default output | Default Ausgabewert | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8010:14 | Default output ramp | Rampen zum Herunterfahren auf den Defaultwert | UINT16 | RW | 0xFFFF (65535dez) |
8010:15 | User calibration offset | Anwender Offset Abgleich | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8010:16 | User calibration gain | Anwender Gain Abgleich | UINT16 | RW | 0xFFFF (65535dez) |
Kanal 2
Index 8020 AO settings Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8020:0 | AO settings Ch.2 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x16 (22dez) |
8020:01 | Enable user scale | Die Anwender Skalierung ist aktiv. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8020:02 | Presentation | 0: Signed presentation Maximaler Darstellungsbereich bei 16 Bit =-32768dez .. +32767dez | BIT3 | RW | 0x00 (0dez) |
8020:05 | Watchdog | 0: Default watchdog value | BIT2 | RW | 0x00 (0dez) |
8020:07 | Enable user calibration | Freigabe des Anwender Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8020:08 | Enable vendor calibration | Freigabe des Herstellerabgleichs | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8020:11 | Offset | Offset der Anwenderskalierung | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8020:12 | Gain | Gain der Anwenderskalierung. | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) |
8020:13 | Default output | Default Ausgabewert | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8020:14 | Default output ramp | Rampen zum Herunterfahren auf den Defaultwert | UINT16 | RW | 0xFFFF (65535dez) |
8020:15 | User calibration offset | Anwender Offset Abgleich | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8020:16 | User calibration gain | Anwender Gain Abgleich | UINT16 | RW | 0xFFFF (65535dez) |