EL4132 - Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose

EL4132 - Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose 1:Abb.16: LED und Anschlussbelegung EL4132

LED

LED

Farbe

Bedeutung

RUN

grün

Diese LEDs geben den Betriebszustand der Klemme wieder:

aus

Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme oder BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates der Klemme

blinkend

Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt

Einzelblitz

Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks.
Ausgänge bleiben im sicheren Zustand

an

Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich

Sind mehrere RUN-LED vorhanden, haben alle dieselbe Funktion.

Anschlussbelegung

Klemmstelle

Beschreibung

Intern verbunden mit Anschluss

Max. Strombelastbarkeit *)

Bezeichnung

Nr.

Output 1

1

Ausgang 1

-

Gegeben durch Ausgangsleistung

-

2

ohne Funktion

-

-

GND

3

Signalmasse für Ausgang 1

7

40 mA

Shield

4

Schirm (FE)

8, Hutschiene

100 mA **)

Output 2

5

Ausgang 2

-

Gegeben durch Ausgangsleistung

-

6

ohne Funktion

-

-

GND

7

Signalmasse für Ausgang 2

3

40 mA

Shield

8

Schirm (FE)

4, Hutschiene

100 mA **)

*) Dauer- und Spitzenwert
**) Schirmleitungen sollten stromlos sein!

EL4132 - Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose 2:

Klemmstellen „Ohne Funktion“

Klemmstellen „ohne Funktion“ können aus produktionstechnischen Gründen bestückt sein, sie dürfen nicht an Leiter angeschlossen werden.