Konfigurationsdaten
Index 8pp0 AO settings Ch.1-8
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8pp0:0 | AO settings Ch.1-8 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x16 (22dez) |
8pp0:01 | Enable user scale | Die Anwender Skalierung ist aktiv. (siehe Flussdiagramm Datenstrom) | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8pp0:02 | Presentation | 0: Signed presentation 1: Unsingned presentation 2: Absolute value with MSB as sign 3: Absolute value | BIT3 | RW | 0x00 (0dez) |
8pp0:05 | Watchdog | 0: Default watchdog value 1: Watchdog ramp 2: Last output value | BIT2 | RW | 0x00 (0dez) |
8pp0:07 | Enable user calibration | Freigabe des Anwender Abgleichs (siehe Flussdiagramm Datenstrom) | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8pp0:08 | Enable vendor calibration | Freigabe des Herstellerabgleichs (siehe Flussdiagramm Datenstrom) | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8pp0:11 | Offset | Offset der Anwenderskalierung | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8pp0:12 | Gain | Gain der Anwenderskalierung. | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) |
8pp0:13 | Default output | Default Ausgabewert | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8pp0:14 | Default output ramp | Rampen zum Herunterfahren auf den Default-Wert | UINT16 | RW | 0xFFFF (65535dez) |
8pp0:15 | User calibration offset | Anwender Offset Abgleich | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8pp0:16 | User calibration gain | Anwender Gain Abgleich | UINT16 | RW | 0xFFFF (65535dez) |
Index 8ppE AO internal data Ch.1-8
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8ppE:0 | AO internal data Ch.1-8 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
8ppE:01 | DAC raw value | DAC Rohwert | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index 8ppF AO vendor data Ch.1-8
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8ppF:0 | AO vendor data Ch.1-8 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
8ppF:01 | Calibration offset | Hersteller Offset Abgleich | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8ppF:02 | Calibration gain | Hersteller Gain Abgleich | UINT16 | RW | 0x1EFA (7930dez) |