EL401x - Technische Daten
Technische Daten | EL4011 | EL4012 | EL4014 | EL4018 |
|---|---|---|---|---|
Anzahl Ausgänge | 1 | 2 | 4 | 8 |
Anzahl der gleichzeitig ansteuerbaren Eingänge abhängig von Umgebungstemperatur | - | 2 (-25°C ... +55°C) | 4 (-25°C ... +55°C) | 8 (-25°C ... +55°C) |
Spannungsversorgung | 24 VDC über die Powerkontakte | |||
Signalstrom | 0..20 mA | |||
Bürde | < 500 Ω (kurzschlussfest) | < 500 Ω (kurzschlussfest) | < 350 Ω (kurzschlussfest) | < 150 Ω |
Messfehler | < ±0,1 % (bei 0°C ... +55°C, bezogen auf den Messbereichsendwert) < ±0,5 % (bei Ausnutzung des erweiterten Temperaturbereichs, bezogen auf den Messbereichsendwert) | < ±0,1 % (bei 0°C ... +55°C, bezogen auf den Messbereichsendwert) < ±0,7 % (bei Ausnutzung des erweiterten Temperaturbereichs, bezogen auf den Messbereichsendwert) | ||
Auflösung | 12 Bit | |||
Samplingart | multiplex | |||
Massebezug | single ended | |||
Wandlungszeit | ~ 100 µs | ~ 150 µs | ~ 250 µs | ~ 400 µs |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den E-Bus | |||
Distributed Clocks | ja | |||
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 140 mA | typ. 140 mA | typ. 140 mA | typ. 100 mA |
Stromaufnahme aus den Powerkontakten (24V) | typ. 50 mA bei Vollausgabe | |||
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) | |||
Bitbreite im Prozessabbild | 1 x 16-Bit-AO-Output | 2 x 16-Bit-AO-Output | 4 x 16-Bit-AO-Output | 8 x 16-Bit-AO-Output |
Konfiguration | über TwinCAT System Manager | |||
Gewicht | ca. 60 g | |||
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C ... +60°C | |||
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... +85°C | |||
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung | |||
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) | |||
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||||
Erhöhte mechanische Belastbarkeit | ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit | |||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |||
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |||
Schutzart | IP20 | |||
Einbaulage | beliebig | |||
Kennzeichnung / Zulassung*) | ||||
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
IECEx | Ex nA IIC T4 Gc |
cFMus | Class I, Division 2, Groups A, B, C, D |