EL400x - Technische Daten

Technische Daten

EL4001

EL4002

EL4004

EL4008

Anzahl Ausgänge

1

2

4

8

Spannungsversorgung

24 VDC über die Powerkontakte

Signalspannung

0..10 V

Bürde

> 5 kΩ (kurzschlussfest)

Messfehler

< ±0,1 % (bei 0°C ... +55°C, bezogen auf den Messbereichsendwert)
< ±0,2 % (bei Ausnutzung des erweiterten Temperaturbereichs)

Auflösung

12 Bit

Samplingart

multiplex

Massebezug

single ended

Wandlungszeit

~ 100 µs

~ 150 µs

~ 250 µs

~ 400 µs

Spannungsversorgung für Elektronik

über den E-Bus

Distributed Clocks

ja

Stromaufnahme aus dem E-Bus

typ. 140 mA

typ. 140 mA

typ. 140 mA

typ. 100 mA

Stromaufnahme aus den Powerkontakten (24V)

typ. 40 mA bei Vollausgabe

Potenzialtrennung

500 V (E-Bus/Feldspannung)

Bitbreite im Prozessabbild

1 x 16-Bit-AO-Output

2 x 16-Bit-AO-Output

4 x 16-Bit-AO-Output

8 x 16-Bit-AO-Output

Konfiguration

über TwinCAT System Manager

Gewicht

ca. 60 g

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

-25°C ... +60°C
(erweiterter Temperaturbereich)

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-40°C ... +85°C

zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95 %, keine Betauung

Abmessungen (B x H x T)

ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715

Erhöhte mechanische Belastbarkeit

ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP20

Einbaulage

beliebig

Kennzeichnung / Zulassung*)

CE, UKCA, EAC,
ATEX, IECEx,
cULus

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

Ex-Kennzeichnungen

Standard

Kennzeichnung

ATEX

II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

IECEx

Ex nA IIC T4 Gc