EL4011

Anschlussbelegung EL4011
Klemmstelle | Nr. | Kommentar | Intern verbunden mit Anschluss | Max. Strombelastbarkeit *) |
|---|---|---|---|---|
Output 1 | 1 | Ausgang 1 | - | Gegeben durch Ausgangsleistung |
24 V | 2 | 24 V | 6, positiver Powerkontakt | 4 A |
0 V | 3 | 0 V | 7, negativer Powerkontakt | 4 A |
Shield | 4 | Schirm (FE) | 8, Hutschiene | 100 mA **) |
- | 5 | ohne Funktion | - | - |
24 V | 6 | 24 V | 2, positiver Powerkontakt | 4 A |
0 V | 7 | 0 V | 3, negativer Powerkontakt | 4 A |
Shield | 8 | Schirm (FE) | 4, Hutschiene | 100 mA **) |
*) Dauer- und Spitzenwert | ||||
![]() | Klemmstellen „Ohne Funktion“ Klemmstellen „ohne Funktion“ können aus produktionstechnischen Gründen bestückt sein, sie dürfen nicht an Leiter angeschlossen werden. |
LEDs EL4011

LED | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
RUN | grün | Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder: | |
aus | Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme, Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates der Klemme | ||
blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt | ||
Einzelblitz | Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. | ||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | ||
Sind mehrere RUN-LED vorhanden, haben alle dieselbe Funktion. | |||