EL4008

Anschlussbelegung EL4008
Klemmstelle | Nr. | Kommentar | Intern verbunden mit Anschluss | Max. Strombelastbarkeit *) |
|---|---|---|---|---|
Output 1 | 1 | Ausgang 1 | - | Gegeben durch Ausgangsleistung |
Output 3 | 2 | Ausgang 3 | - | Gegeben durch Ausgangsleistung |
Output 5 | 3 | Ausgang 5 | - | Gegeben durch Ausgangsleistung |
Output 7 | 4 | Ausgang 7 | - | Gegeben durch Ausgangsleistung |
Output 2 | 5 | Ausgang 2 | - | Gegeben durch Ausgangsleistung |
Output 4 | 6 | Ausgang 4 | - | Gegeben durch Ausgangsleistung |
Output 6 | 7 | Ausgang 6 | - | Gegeben durch Ausgangsleistung |
Output 8 | 8 | Ausgang 8 | - | Gegeben durch Ausgangsleistung |
*) Dauer- und Spitzenwert | ||||
LEDs EL4008
LED | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
RUN | grün | Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder: | |
aus | Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme, Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates der Klemme | ||
blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt | ||
Einzelblitz | Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. | ||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | ||
Sind mehrere RUN-LED vorhanden, haben alle dieselbe Funktion. | |||