Einsatzhinweise

Parallelschaltung im Strombetrieb

Die Stromausgänge der EL407x sind single-ended und können parallelgeschaltet werden, um ihre Ströme an der Last zu addieren. Das ohmsche Gesetz ist zu beachten, die intern verfügbare Ausgangsspannung erhöht sich nicht!

Beispiele

Ausgabeverhalten, Anstiegszeit

Es ist mit ca. 3 ms für 0->90% und ca. 6 ms für 0->100% zu rechnen

Einsatzhinweise 1:Abb.153: Darstellung Anstiegszeit

Ausgabeverhalten, Dynamik

Das Ausgabeverhalten ist auf eine Dynamik von 2 kSps/500 µs ausgelegt (Sollwertvorgabe). Damit werden gering dynamische Signale ausgegeben. Für die Ausgabe von Frequenzen über 200 Hz werden die Ausgabeklemmen der EL41xx Serie empfohlen..

Spontane Ausgabe beim An/Abschalten („Glitch“)

Beim Einschalten oder spontanen Ab- und Wiederzuschalten der Us-Versorgung (Ebus) kann es zu kurzzeitiger, eigenständiger Werteausgabe im Bereich einiger ±10% des FSV für einige ms kommen.

Beim Einschalten oder spontanen Ab- und Wiederzuschalten der Up-Versorgung (Powerkontakte) kann es zu eigenständiger Werteausgabe im Bereich einiger ±% des FSV für einige ms kommen.

Es wird empfohlen sensible Signalempfänger erst empfangsbereit zu schalten, wenn die Klemme/der Kanal

Falls ein Glitch-freier Ausgang erforderlich ist, können Ausgangsklemmen der Serie EL417x verwendet werden.