Technische Daten EL407x

Technische Daten

EL4072

EL4074

EL4078

Anzahl Ausgänge

2

4

8

Verdrahtung

2-Leiter

Massebezug

single-ended

Max. Samplingrate

min. 500 µs (max. 2 kSps) je Kanal

Samplingart

Multiplex, ca. 25 µs Delay zwischen den Kanälen n/n+1

Bürde

Spannung: > 2 kΩ (kurzschlussfest)
Strom: < 750 Ω

Spannung: > 2 kΩ (kurzschlussfest)
Strom: < 500 Ω

Spannung: > 2 kΩ (kurzschlussfest)
Strom: < 300 Ω

Ausgabebereich, nominell

-10 V / 0 V…+10 V
-20 mA / 0 mA / +4 mA…+20 mA
Hinweis 1) beachten

Ausgabeendwert (AEW, FSV)

10 V / 20 mA

Ausgabebereich, technisch

-10,73 V…+10,73 V 
-21,47 mA…+21,47 mA
(AEWtechn)

Hinweis 1) beachten

Auflösung

16 Bit (inkl. Vorzeichen)

Ausgabefehler / Unsicherheit

< ±0,07 %AEW typ. (Spannung und Strom, bei 25 °C ±5 °C, sonst < ±0,1 %AEW, mit Mittelwertbildung) 2)

Temperaturkoeffizient

TkGain: 10 ppm/K typ. 2)

Rauschen

Spannung: ±0,005 %AEW typ. (im Bereich 0...5 kHz) 2)
Strom: ±0,017 %AEW typ. (im Bereich 0...5 kHz, an 200 Ω) 2)

Kanalübersprechen

Spannung: < -70 dB typ. 2)
Strom: < -60 dB typ. 2)

Lastart

Ohmsch

Potenzialtrennung Kanal/Kanal

nein

1) EL4078: wenn mehr als 4 Kanäle zur Stromausgabe konfiguriert werden, können aus thermischen Gründen die verbleibenden Spannungskanäle nur noch bis max. ±5V ausgesteuert werden.

2) vorläufige Angabe

Technische Daten

Allgemein

Spannungsversorgung

über Powerkontakte, 24 V DC (-15 % / +20 %)

Distributed Clocks

Potenzialtrennung Kanal/SGND

funktionale Trennung 707 V DC (Typ Test)

Potenzialtrennung Kanal/E-Bus

funktionale Trennung 707 V DC (Typ Test)

Stromaufnahme Powerkontakte

60 mA typ. (erforderlich zum Betrieb der Ausgänge, Angabe bei Vollast, Strombedarf an +24V/0V angeschlossener Lasten zusätzlich)

Stromaufnahme E-Bus

100 mA typ.

125 mA typ.

180 mA typ.

Min. EtherCAT Zykluszeit

50 µs

Besondere Eigenschaften

107 % Messbereich/Ausgabebereich, Ausgangsdiagnose

Gewicht

ca. 55 g

Betriebs-/Lagertemperatur

-25 °C…+55 °C / -40 °C…+85 °C

Relative Feuchte

95 % ohne Betauung

EMV-Festigkeit/-Aussendung

gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4

Schwingungs-/Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27

Schutzart/Einbaulage

IP20/beliebig

Zulassungen/Kennzeichnungen*)

CE, UKCA, EAC

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).