Einführung

Einführung 1:Abb.4: EL407x

EtherCAT-Klemmen, Analog-Ausgang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, 2 kSps

Die analogen Ausgangsklemmen EL4072, EL4074 und EL4078 geben 10-V/20-mA-Normsignale mit einer Auflösung von 16 Bit und bis zu 2000 Werten je Sekunde aus. Jeder Kanal ist einzeln über die Steuerung/TwinCAT parametrierbar. Es können pro Kanal alle üblichen Normsignale im Bereich von ±10 V und ±20 mA ausgegeben werden, wie z. B. 0...10 V und 4…20 mA. Jeder Kanal meldet einen Kurzschluss bei Spannungsausgang bzw. Drahtbruch bei Stromausgang. Die Stromausgänge können auch hohe Bürdenwiderstände treiben. Die Ausgänge sind als single-ended ausgeführt, das bedeutet, jeweils ein Kanalanschlusspunkt ist bereits in der Klemme mit +24 V oder GND verbunden und muss nicht mehr separat verkabelt werden. Die EL4072 und EL4074 verfügen über 24-V/0-V-Kontakte zur Aktorversorgung. Mit einem technischen Ausgabebereich von ±107 % vom nominellen Bereich können die Kanäle auch atypische Sollwerte transportieren, z. B. zur Fehlerübermittlung.

Die genannten Klemmen sind bis auf die Kanalanzahl weitgehend funktionsgleich und werden deshalb im Folgenden als EL407x behandelt.

Quick-Links