EL4078

EL4078 1:Abb.11: EL4078 LED und Anschlussbelegung

LED

Farbe

Bedeutung

RUN

grün

Diese LEDs geben den Betriebszustand der Klemme wieder:

aus

Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme

blinkend

Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt

Einzelblitz

Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks.
Ausgänge bleiben im sicheren Zustand

an

Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich

flimmernd

Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates der Klemme

ERROR
Ch1…8

rot

- Überlastung des Analogausgangs:
Drahtbruch bei I-Ausgang, Kurzschluss bei U-Ausgang
- Sollwert überschreitet Limiter: Low Grenze unterschritten/High Grenze überschritten
- interner Fehler DAC

Hinweis

Kabellängen >30 m

Bei größeren Kabellängen >30 m ist ein geeigneter Überspannungsschutz (Surge-Protection) vorzusehen (z.B. EL9540-0010), wenn entsprechende Störungen auf das Signalkabel einwirken könnten.

Anschlussbelegung EL4078

Klemmstelle

Nr.

Beschreibung

Intern verbunden mit Anschluss

Max. Strombelastbarkeit *)

Ch1 output

1

Spannungs-/Stromausgang, Kanal 1

-

überlastgeschützt

Ch2 output

2

Spannungs-/Stromausgang, Kanal 2

-

überlastgeschützt

Ch3 output

2

Spannungs-/Stromausgang, Kanal 3

-

überlastgeschützt

Ch4 output

2

Spannungs-/Stromausgang, Kanal 4

-

überlastgeschützt

Ch5 output

5

Spannungs-/Stromausgang, Kanal 5

-

überlastgeschützt

Ch6 output

6

Spannungs-/Stromausgang, Kanal 6

-

überlastgeschützt

Ch7 output

7

Spannungs-/Stromausgang, Kanal 7

-

überlastgeschützt

Ch8 output

8

Spannungs-/Stromausgang, Kanal 8

-

überlastgeschützt

GND

9

Analoge Masse (Bezugspotential für Ch1...Ch8)

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

100 mA **)

GND

10

Analoge Masse (Bezugspotential für Ch1...Ch8)

9, 11, 12, 13, 14, 15, 16

100 mA **)

GND

11

Analoge Masse (Bezugspotential für Ch1...Ch8)

9, 10, 12, 13, 14, 15, 16

100 mA **)

GND

12

Analoge Masse (Bezugspotential für Ch1...Ch8)

9, 10, 11, 13, 14, 15, 16

100 mA **)

GND

13

Analoge Masse (Bezugspotential für Ch1...Ch8)

9, 10, 11, 12, 14, 15, 16

100 mA **)

GND

14

Analoge Masse (Bezugspotential für Ch1...Ch8)

9, 10, 11, 12, 13, 15, 16

100 mA **)

GND

15

Analoge Masse (Bezugspotential für Ch1...Ch8)

9, 10, 11, 12, 13, 14, 16

100 mA **)

GND

16

Analoge Masse (Bezugspotential für Ch1...Ch8)

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

100 mA **)

*) Dauerstrom; kurzzeitige höhere Ströme sind zu vermeiden und können zu thermischer Überlastung (Beschädigung) führen

**) Das Potential „GND“ ist intern an das Potential „0V“ gekoppelt, unterliegt aber einer reduzierten Stromtragfähigkeit

Spannungsausgang 0 ...10V / -10 … +10V

EL4078 2:Abb.12: Anschlussbeispiel EL4078, Spannungsausgang, 2-Leiter

Stromausgang -20 / 0 / +4…+20 mA

EL4078 3:Abb.13: Anschlussbeispiel EL4078, Stromausgang, 2-Leiter