EL4072

EL4072 1:Abb.5: EL4072 LED und Anschlussbelegung

LED

Farbe

Bedeutung

RUN

grün

Diese LEDs geben den Betriebszustand der Klemme wieder:

aus

Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme

blinkend

Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt

Einzelblitz

Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks.
Ausgänge bleiben im sicheren Zustand

an

Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich

flimmernd

Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates der Klemme

ERROR
Ch1, 2

rot

- Überlastung des Analogausgangs: Drahtbruch bei I-Ausgang, Kurzschluss bei U-Ausgang
- Sollwert überschreitet Limiter: Low Grenze unterschritten/High Grenze überschritten
- interner Fehler DAC

Hinweis

Kabellängen >30 m

Bei größeren Kabellängen >30 m ist ein geeigneter Überspannungsschutz (Surge-Protection) vorzusehen (z.B. EL9540-0010), wenn entsprechende Störungen auf das Signalkabel einwirken könnten.

Anschlussbelegung EL4072

Klemmstelle

Nr.

Beschreibung

Intern verbunden mit Anschluss

Max. Strombelastbarkeit *)

Ch1 output

1

Spannungs-/Stromausgang, Kanal 1

-

überlastgeschützt

Ch2 output

2

Spannungs-/Stromausgang, Kanal 2

-

Überlastgeschützt

n.c.

3

-

-

-

n.c.

4

-

-

-

+24 V DC

5

+24 V

6; 7, +24 V Powerkontakt

1 A

+24 V DC

6

+24 V

5, 7, +24 V Powerkontakt

1 A

+24 V DC

7

+24 V

5, 6, +24 V Powerkontakt

1 A

Shield

8

Schirmanschluss

16

1 A ***)

GND

9

Analoge Masse (Bezugspotential für Ch1...Ch2)

10

100 mA **)

GND

10

Analoge Masse (Bezugspotential für Ch1...Ch2)

9

100 mA **)

n.c.

11

-

-

-

n.c.

12

-

-

-

0 V

13

0 V

14, 15, 0 V Powerkontakt

1 A

0 V

14

0 V

13, 15, 0 V Powerkontakt

1 A

0 V

15

0 V

13, 14, 0 V Powerkontakt

1A

Shield

16

Schirmanschluss

8

1 A ***)

*) Dauerstrom; kurzzeitig höhere Ströme sind zu vermeiden und können zu thermischer Überlastung (Beschädigung) führen

**) Das Potential „GND“ ist intern an das Potential „0V“ gekoppelt, unterliegt aber einer reduzierten Stromtragfähigkeit

***) Der Anschlusspunkt verbindet direkt mit dem Hutschienenkontakt.
Schirmverbindungen sollten generell stromlos (DC) sein! Siehe analogtechnische Hinweise führung im Beckhoff Analoghandbuch.
Wenn möglich ist eine externe Schirmanbindung z.B. via Beckhoff ZB8511 o.ä. zu bevorzugen.

Spannungsausgang 0 ...10V / -10 … +10V

EL4072 2:Abb.6: Anschlussbeispiel EL4072, Spannungsausgang, 2- / 4-Leiter

Stromausgang -20 / 0 / +4…+20 mA

EL4072 3:Abb.7: Anschlussbeispiel EL4072, Stromausgang, 2- / 4-Leiter