Prozessdatenumfang im Auslieferungszustand
Prozessdaten
Der Umfang der angebotenen Prozessdaten und die Zuordnung der SyncManager im Auslieferungszustand kann über den Reiter „Prozessdaten“ eingesehen werden (siehe Abb. Karteireiter Prozessdaten SM0+SM1+SM2, EL37x2).



Sync Manager (SM)
Zur Konfiguration der Prozessdaten markieren Sie im oberen linken Feld „Sync Manager“ (Abb. Karteireiter Prozessdaten SM0+SM1+SM2, EL37x2) den gewünschten Sync Manager (editierbar ist hier nur SM2). Im Feld darunter „PDO Zuordnung“ können dann die diesem Sync Manager zugeordneten Prozessdaten an- oder abschaltet werden (Index 0x1B10). Ein Neustart des EtherCAT-Systems oder Neuladen der Konfiguration im Config-Modus (F4) bewirkt einen Neustart der EtherCAT-Kommunikation und die Prozessdaten werden von der Klemme übertragen.
SM0, PDO-Zuordnung 0x1C10 | ||||
|---|---|---|---|---|
Index | Index ausgeschlossener PDOs | Größe (Byte.Bit) | Name | PDO Inhalt |
0x1B00 | - | 2.0 | Ch 1 | Index 0x6800:01 - Ch 1 CycleCount |
0x1A00 | - | 2.0 | Ch 1 Sample 0 | Index 0x6000:01 - Ch 1 Value |
SM1, PDO-Zuordnung 0x1C11 | ||||
|---|---|---|---|---|
Index | Index ausgeschlossener PDOs | Größe (Byte.Bit) | Name | PDO Inhalt |
0x1B01 | - | 2.0 | Ch 2 | Index 0x6800:01 - Ch 2 CycleCount |
0x1A80 | - | 2.0 | Ch 2 Sample 0 | Index 0x6000:01 - Ch 2 Value |
SM2, PDO-Zuordnung 0x1C12 | ||||
|---|---|---|---|---|
Index | Index ausgeschlossener PDOs | Größe (Byte.Bit) | Name | PDO Inhalt |
0x1B10 | - | 4.0 | Ch 2 | Index 0x1D09:98:01 - StartNextTimeLatch |
Tab. 2: PDO-Zuordnung der Sync Manager