TwinCAT Baum

Auf die Funktionsweise der EL37x2 mit dem Einsatz des SYNC0- und SYNC1-Pulses wurde bereits im Abschnitt "Grundlagen zur Funktion" eingegangen. Hier wird nun die Einstellung der aufgeführten Parameter mit dem Beckhoff TwinCAT System Manager beschrieben.

Nach dem Einscannen der Klemme ist folgende Baumstruktur ersichtlich (siehe Abb. TwinCAT Baum EL37x2).

TwinCAT Baum 1:Abb.169: TwinCAT Baum EL37x2

Ch1/Ch2 CycleCount und Ch1/Ch2 Value

Jeder Datensatz der EL37x2 beinhaltet je Kanal einen CycleCounter, der mit jedem Datensatz um eine Einheit hochgezählt wird und die n analogen Messwerte von je 2 byte Breite. Bei einem Oversamplingfaktor von n = 25 besteht so ein Datensatz also aus einem 16 Bit CycleCounter (überlaufend) und 25 16-Bit Samples je Kanal. Durch den CycleCounter in der übergeordneten Steuerung eine Kontrolle möglich, ob evtl. ein Datensatz ausfiel oder doppelt übertragen wurde.

Defaultmäßig ist die EL37x2 auf n = 1 eingestellt, das Prozessabbild nach Abb. TwinCAT Baum EL37x2 ergibt sich daraus.

WcState 0/1 (Karteireiter Online)

Boolesche Variable, die den Working Counter Status der Klemme anzeigt. Ein ungültiger Working Counter (Wert: 1) wird angezeigt, wenn ungültige Daten vom EtherCAT Slave Controller übertragen wurden.

TwinCAT Baum 2:Abb.170: WCState, Karteireiter Online

InfoData, State

Zeigt den Online-Status (EtherCAT State Machine) der Klemme an.

TwinCAT Baum 3:Abb.171: InfoData, Karteireiter Online

Wert

Beschreibung

0x___1

Slave in 'INIT' state

0x___2

Slave in 'PREOP' state

0x___3

Slave in 'BOOT' state

0x___4

Slave in 'SAFEOP' state

0x___8

Slave in 'OP' state

0x001_

Slave signals error

0x002_

Invalid vendorId, productCode... read

0x004_

Initialization error occurred

0x010_

Slave not present

0x020_

Slave signals link error

0x040_

Slave signals missing link

0x080_

Slave signals unexpected link

0x100_

Communication port A

0x200_

Communication port B

0x400_

Communication port C

0x800_

Communication port D

Tab. 1: Stati der EtherCAT State Machine