EL37x2 - Anschlussbelegung
Abb.7: Anschlussbelegung EL3702, EL3742Anschlussbelegung und Beschaltung
Klemmstelle | Beschreibung | |
|---|---|---|
Bezeichnung | Nr. | |
+ Input 1 | 1 | + Eingang 1 |
- Input 1 | 2 | - Eingang 1 |
GND | 3 | Signalmasse für Eingang 1 (intern verbunden mit Klemmstelle 7) |
Shield | 4 | Schirm |
+ Input 2 | 5 | + Eingang 2 |
- Input 2 | 6 | - Eingang 2 |
GND | 7 | Signalmasse für Eingang 2 (intern verbunden mit Klemmstelle 3) |
Shield | 8 | Schirm |
Galvanische Isolierung der Eingänge
Abb.8: Galvanische Isolierung der EingängeBeispiel: Beschaltung EL3702
In Abb. 2 ist das Ersatzschaltbild mit einer variablen Spannungsquelle (Kanal 2) als Äquivalent der Beschaltung von Kanal 1 mit einem Sensor und Messverstärker anzusehen.
Abb.9: EL3702 - Ersatzschaltbild mit variabler SpannungsquelleBeispiel: Beschaltung EL3742
In Abb. 2 ist das Ersatzschaltbild mit einer variablen Stromquelle (Kanal 2) als Äquivalent der Beschaltung von Kanal 1 mit einem Sensor anzusehen.
Abb.10: EL3742 - Ersatzschaltbild mit variabler Stromquelle