EL3742 - Technische Daten

Technische Daten

EL3742

Anzahl der Eingänge

2

Signalspannung

0…20 mA

Max. Samplingrate

max. 10 µs/100 kSps (je Kanal)

Oversampling-Faktor

n = ganzzahliges Vielfaches der EtherCAT-Zykluszeit, 1..100

Eingangssignal Bandbreite

0 ... 30 kHz (empfohlen)

Genauigkeit Distributed Clocks

< 100 ns

Innenwiderstand

85 Ω typ. + Diodenspannung

Gleichtaktspannung UCM

max. ±10 V

Auflösung

16 Bit

Samplingart

simultan

Massebezug

differentiell

Wandlungszeit

~ 10 µs

Messfehler

< ± 0,3% (bei 25°C ... +55°C,
bezogen auf den Messbereichsendwert, bei < 10 Hz Eingangssignal)
< ± 0,5% (bei Ausnutzung des erweiterten Temperaturbereichs)

Potenzialtrennung

500 V (E-Bus/Feldspannung)

Spannungsversorgung für Elektronik

über den E-Bus

Stromaufnahme aus dem E-Bus

typ. 200 mA

Bitbreite im Prozessabbild

Input: n x 2 x 16 Bit Daten, ggf. 2 x 16 Bit CycleCounter, ggf. 4 Byte StartNextLatchTime

Konfiguration

über TwinCAT System Manager

Gewicht

ca. 60 g

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

-25°C ... +60°C

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-40°C ... +85°C

Zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95%, keine Betauung

Abmessungen (B x H x T)

ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715

Erhöhte mechanische Belastbarkeit

ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27,

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP20

Einbaulage

beliebig

Kennzeichnung / Zulassung*)

CE, EAC, UKCA, CCC
ATEX, IECEx, cULus

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

Ex-Kennzeichnungen

Standard

Kennzeichnung

ATEX

II 3 G Ex ec IIC T4 Gc

IECEx

Ex ec IIC T4 Gc