Informations- und Diagnostikdaten
Index 90p0 Analog Input Info data Ch.1 - 6 (für p = 0..5, entspricht Kanal 1..6)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
90p0:0 | Analog Input Info data | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | > 1 < |
90p0:01 | Saturation Time | Zeit, die der Kanal im Überlastbereich betrieben wurde (Einheit:1 s) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 10F3 Diagnosis History
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
10F3:0 | Diagnosis History | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | > 21 < |
10F3:01 | Maximum Messages | Maximale Anzahl der gespeicherten Nachrichten | UINT8 | RO | 0x10 (16dez) |
10F3:02 | Newest Message | Subindex der neusten Nachricht | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
10F3:03 | Newest Acknowledged Message | Subindex der letzten bestätigten Nachricht | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
10F3:04 | New Messages Available | Zeigt an, wenn eine neue Nachricht verfügbar ist | BOOLEAN | RO | FALSE |
10F3:05 | Flags | ungenutzt | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
10F3:06 | Diagnosis Message 001 | Nachricht 1 | OCTET-STRING[28] | RO | siehe |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
10F3:15 | Diagnosis Message 016 | Nachricht 16 | OCTET-STRING[28] | RO | - |
Index 10F8 Actual Time Stamp
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
10F8:0 |
Actual Time Stamp |
Zeitstempel |
UINT64 |
RO |
- |
Index F600 NextSync1 Time
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F600:0 | Next Sync1 Time | Max. Subindex | UINT8 | RO | > 1 < |
F600:01 | Lo | Zeitstempel (Lo) | UINT64 | RO | 0x00000000 (0) |
F600:01 | Hi | Zeitstempel (Hi) | UINT64 | RO | 0x00000000 (0) |
Index F601 Sample Count
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F601:0 | Sample Count | Max. Subindex | UINT8 | RO | > 1 < |
F601:01 | Sample Count | siehe Prozessdaten | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index F602 Synchron Oversampling Diagnosis
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F602:0 | Synchron Oversampling Diagnosis | Max. Subindex | UINT8 | RO | > 4 < |
F602:02 | Measured Cycle Time | Gemessene Zykluszeit | DINT32 | RO | - |
F602:03 | Internal Cycle Time | Interne Zykluszeit | DINT32 | RO | - |
F602:04 | Internal Buffer | Interner Puffer | INT16 | RO | - |
Index F603 Current Range
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F603:0 | Sample Count | Max. Subindex | UINT8 | RO | > 5 < |
F603:01 | High Current Range 1 | Strombereich des einzelnen Samples (1) | UINT16 | RO | 0x00 (0) |
F603:02 | High Current Range 2 | Strombereich des einzelnen Samples (2) | UINT16 | RO | 0x00 (0) |
F603:03 | High Current Range 3 | Strombereich des einzelnen Samples (3) | UINT16 | RO | 0x00 (0) |
F603:04 | High Current Range 4 | Strombereich des einzelnen Samples (4) | UINT16 | RO | 0x00 (0) |
F603:05 | High Current Range Active | TRUE: | UINT16 | RO | FALSE |