Eingangsdaten
Index 60p0 Status (für p = 0..5, entspricht Kanal 1..6)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
60p0:0 | Status | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | > 16 < |
60p0:01 | Underrange | Messbereich unterschritten. | BOOLEAN | RO | FALSE |
60p0:02 | Overrange | Messbereich überschritten. | BOOLEAN | RO | FALSE |
60p0:03 | Limit | Grenzwertüberwachung Limit | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) |
60p0:07 | Error | Das Fehlerbit wird gesetzt, wenn das Datum ungültig ist (Overrange, Underrange) | BOOLEAN | RO | FALSE |
60p0:0E | Sync error | Das Sync error Bit wird nur für den DC Mode benötigt und zeigt an, ob in dem abgelaufenen Zyklus ein Synchronisierungsfehler aufgetreten ist. | BOOLEAN | RO | FALSE |
60p0:0F | TxPDO State | Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO (0=valid, 1=invalid). | BOOLEAN | RO | FALSE |
60p0:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RO | FALSE |
Index 60p2 Samples (für p = 0..5, entspricht Kanal 1..6)
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
60p2:0 |
Samples |
Maximaler Subindex |
UINT8 |
RO |
> 100 < |
60p2:01 |
Subindex 001 |
Sample 001 |
BOOLEAN |
RO |
0 |
... |
... |
... |
.. |
... |
... |
60p2:64 |
Subindex 100 |
Sample 100 |
BOOLEAN |
RO |
0 |