Konfigurationsdaten
Index 80p0 AI Settings (für p = 0..5, entspricht Kanal 1..6)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80p0:0 | AI Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | > 24 < |
80p0:07 | Enable limit | Limit 1 aktiviert | BOOLEAN | RW | FALSE |
80p0:0A | Enable user calibration | Freigabe des Anwender Abgleichs | BOOLEAN | RW | FALSE |
80p0:0B | Enable vendor calibration | Freigabe des Hersteller Abgleichs | BOOLEAN | RW | TRUE |
80p0:13 | Limit 1 | Erster Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 29490dez |
80p0:14 | Limit 2 | Zweiter Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | -29490dez |
|
|
|
|
|
|
80p0:17 | User calibration offset | Anwender Offset Abgleich | INT16 | RW | 0dez |
80p0:18 | User calibration gain | Anwender Gain Abgleich | INT16 | RW | 16384dez |
Index 80pF AI Vendor data (für p = 0..5, entspricht Kanal 1..6)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80pF:0 | AI Vendor data | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | > 9 < |
80pF:01 | Calibration offset | Offset (Herstellerabgleich) Spannung | INT16 | RW | 0 |
80pF:02 | Calibration gain | Gain (Herstellerabgleich) Spannung | INT16 | RW | 16384 |
80pF:03 | Calibration phase offset | reserviert | INT16 | RW | 0 |
80pF:04 | Calibration offset range 1 | reserviert | INT16 | RW | 0 |
80pF:05 | Calibration gain range 1 | reserviert | INT16 | RW | 16384 |
80pF:06 | Calibration phase offset range 1 | reserviert | INT16 | RW | 0 |
80pF:07 | Calibration offset range 2 | Offset (Herstellerabgleich) 5A Strombereich | INT16 | RW | 0 |
80pF:08 | Calibration gain range 2 | Gain (Herstellerabgleich) 5A Strombereich | INT16 | RW | 16384 |
80pF:09 | Calibration phase offset range 2 | reserviert | INT16 | RW | 0 |
Index F80D AI Device Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F80D:0 | AI Device Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | > 18 < |
F80D:11 | Current range | 100: 500: 600: Dynamic 0 – schnelles umschalten 601: Dynamic 1 602: Dynamic 2 603: Dynamic 3 - träges umschalten | INT16 | RW | 1 A (100) |
F80D:12 | DCTimeStampShift | Distributed Clocks Zeitstempel-Shift | INT16 | RW | 0 |