Inbetriebnahme des Beispielprogramms

Das Programm ist bereits so konfiguriert, dass die im Folgenden beschriebenen Einstellungen in der PLC nicht zwingend verändert werden müssen. Zum Starten kann direkt zum Punkt „Vorgehensweise zum Starten des Programms“ gesprungen werden

Anpassen der PLC an den gewählten Oversampling-Faktor

Anpassen der PLC an den gewählten Oversampling-Faktor

Der Aufbau des Programmes erlaubt es, den Oversampling-Faktor frei zu konfigurieren. Wird der Oversampling-Faktor der Klemme verändert, muss die PLC daran angepasst werden. Die im Folgenden beschriebenen Einstellungen finden in der globalen Variablenliste (siehe Abb. Globale Variablenliste) statt:

Inbetriebnahme des Beispielprogramms 1:Abb.143: Globale Variablenliste

Anpassen der Berechnung von Spannung und Strom aus den Rohdaten

Das Programm erlaubt es, die Umrechnung der Rohdaten in die entsprechenden Spannungs- und Stromwerte anzupassen. Die Default Einstellungen sind bereits an die EL3773 angepasst und müssen zur Inbetriebnahme nicht zwingend verändert werden.
Lediglich der Wandlungsfaktor des Stromwandlers sollte überprüft werden.