Konfigurationsdaten

Index 80p0 AI Settings (für p = 0..5, entspricht Kanal 1..6)

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

80p0:0

AI Settings

Maximaler Subindex

UINT8

RO

> 24 <

80p0:07

Enable limit

Limit 1 aktiviert

BOOLEAN

RW

FALSE

80p0:0A

Enable user calibration

Freigabe des Anwender Abgleichs

BOOLEAN

RW

FALSE

80p0:0B

Enable vendor calibration

Freigabe des Hersteller Abgleichs

BOOLEAN

RW

TRUE

80p0:13

Limit 1

Erster Grenzwert zum Setzen der Statusbits

INT16

RW

0dez

80p0:14

Limit 2

Zweiter Grenzwert zum Setzen der Statusbits

INT16

RW

0dez

80p0:15

Filter settings

Dieses Objekt bestimmt die digitalen Filtereinstellungen.
Die möglichen Einstellungen sind fortlaufend nummeriert.

0: 200 Hz
1: 500 Hz
2: 1000 Hz
3: 1500 Hz
4: 2500 Hz
5: 5000 Hz
6: 15000 Hz
siehe Hinweis unten:

UINT16

RW

2500 Hz (4)

80p0:17

User calibration offset

Anwender Offset Abgleich

INT16

RW

0dez

80p0:18

User calibration gain

Anwender Gain Abgleich

INT16

RW

16384dez

Konfigurationsdaten 1:

Einstellung der Filtereigenschaften über Index 0x8000:15

Die Filterfrequenzen werden für alle Kanäle zentral über den Index 0x8000:15 (Kanal 1) eingestellt. Alle anderen entsprechenden Indizes 0x80p0:15 haben keine Parametrierungsfunktion!

Index 80pF AI Vendor data (für p = 0..5, entspricht Kanal 1..6)

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

80pF:0

AI Vendor data

Maximaler Subindex

UINT8

RO

> 2 <

80pF:01

Calibration offset

Offset (Herstellerabgleich)

INT16

RW

-

80pF:02

Calibration gain

Gain (Herstellerabgleich)

INT16

RW

-