Firmware Kompatibilität
Beckhoff EtherCAT-Geräte werden mit dem aktuell verfügbaren letzten Firmware-Stand ausgeliefert. Dabei bestehen zwingende Abhängigkeiten zwischen Firmware und Hardware; eine Kompatibilität ist nicht in jeder Kombination gegeben. Die unten angegebene Übersicht zeigt auf welchem Hardware-Stand eine Firmware betrieben werden kann.
Anmerkung
- Es wird empfohlen, die für die jeweilige Hardware letztmögliche Firmware einzusetzen
- Ein Anspruch auf ein kostenfreies Firmware-Update bei ausgelieferten Produkten durch Beckhoff gegenüber dem Kunden besteht nicht.
Hinweis | |
Beschädigung des Gerätes möglich! Beachten Sie die Hinweise zum Firmware Update auf der gesonderten Seite. |
EL3773 | |||
|---|---|---|---|
Hardware (HW) | Firmware (FW) | Revision-Nr. | Releasedatum |
00 | 01 | EL3773-0000-0002 | 2011/08 |
01 - 06* | 02 | EL3773-0000-0017 | 2012/09 |
03 | EL3773-0000-0018 | 2012/10 | |
04 |
| 2013/08 | |
05 |
| 2013/08 | |
06 | EL3773-0000-0019 | 2013/09 | |
07 |
| 2014/12 | |
08 |
| 2015/09 | |
09 | EL3773-0000-0020 | 2016/05 | |
EL3773-0000-0021 | 2024/01 | ||
10* |
| 2024/01 | |
*) Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Dokumentation ist dies der aktuelle kompatible Firmware/Hardware-Stand. Überprüfen Sie auf der Beckhoff Webseite, ob eine aktuellere Dokumentation vorliegt. |
Hinweis zum Firmware-Update EL3773
![]() | Sekundärspannung nötig für Firmware-Update Um die Firmware der EL3773 zu ändern, müssen sowohl an der Feldbusseite (E-Bus) als auch auf der Lastseite (Powerkontakte) die zulässigen Betriebsspannungen anliegen. Sonst bleibt die Klemme im INIT_ERROR bzw. lässt sich nicht in den BOOTSTRAP-Mode schalten. |