0xFB00 PAI Command
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
FB00:0 | PAI Command |
| UINT8 | RO | 0x03 (3dez) |
FB00:01 | Request | Kommandoanfrage In den betreffenden Funktions‑Kapiteln wird erklärt welcher Wert hier einzutragen ist. | OCTET-STRING[2] | RW | {0} |
FB00:02 | Status | Kommandostatus Hier wird angezeigt, dass das Kommando noch ausgeführt wird bzw. wurde. Funktionsabhängig, siehe entsprechende Kapitel. Ansonsten: 0: Kommando nicht vorhanden 1: ohne Fehler ausgeführt 2,3: nicht erfolgreich ausgeführt 100..200: zeigt Ausführungsfortschritt an (100 = 0% usw.) | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
FB00:03 | Response | Kommandoantwort Falls das abgesetzte Kommando eine Antwort liefert, wird diese hier angezeigt. Funktionsabhängig, siehe entsprechende Kapitel. | OCTET-STRING[4] | RO | {0} |