Messung 0…20 mA

Messung Modus

0-20 mA

Messbereich, nominell

0…20 mA

Messbereich, Endwert (MBE)

20 mA

Messbereich, technisch nutzbar

0 …21,474 mA

Absicherung

Interne Überlastbegrenzung, dauerstromfest

PDO Auflösung

23 Bit (vorzeichenlos)

PDO LSB (Extended Range)

2,56 nA

PDO LSB (Legacy Range)

2,384.. nA

Gleichtaktspannung Ucm

max. +/- 10V

bezogen auf –Uv (interne Masse)

Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 23°C, mit Mittelwertbildung

< ±0,01%MBE = ±100 ppmMBE

Offset/Nullpunkt-Abweichung (bei 23°C)

FOffset

< 65 ppmMBE

Gain/Scale/Verstärkungs-Abweichung (bei 23°C)

FGain

< 50 ppm

Nichtlinearität über den gesamten Messbereich

FLin

< 40 ppmMBE

Wiederholgenauigkeit

FRep

< 40 ppmMBE

Rauschen (ohne Filterung)

FNoise, PtP

< 100 ppmMBE

< 781 [digits]

FNoise, RMS

< 18 ppmMBE

< 141 [digits]

Max. SNR

> 94,9 dB

Rauschdichte@1kHz

< 5,09 Messung 0…20 mA 1:

Rauschen (mit 50 Hz FIR Filter)

FNoise, PtP

< 10 ppmMBE

< 78 [digits]

FNoise, RMS

< 2,0 ppmMBE

< 16 [digits]

Max. SNR

> 114,0 dB

Temperaturkoeffizient

TkGain

< 15 ppm/K typ.

TkOffset

< 5 ppmMBE/K typ.

Gleichtaktunterdrückung (ohne Filter)

DC:
< 3 nA/V typ.

50 Hz:
< 5 nA/V typ.

1 kHz:
< 80 nA/V typ.

Gleichtaktunterdrückung (mit 50 Hz FIR Filter)

DC:
< 3 nA/V typ.

50 Hz:
< 3 nA/V typ.

1 kHz:
< 3 nA/V typ.

Größte kurzzeitige Abweichung während einer festgelegten elektrischen Störprüfung

±0,05%MBE = ±500 ppmMBE typ.

Eingangsimpedanz ±Input 1

(Innenwiderstand)

Differentiell typ. 200 Ω || 11 nF

CommonMode typ. 1 MΩ || 40 nF

Methodik: Widerstand gegen –UV, Kapazität gegen SGND

Eingangsimpedanz ±Input 2

Eingang wird in diesem Modus nicht benutzt

Strommessbereich 0…20 mA

Messung 0…20 mA 2:Abb.35: Darstellung Strommessbereich 0…20 mA
Messung 0…20 mA 3:Abb.34: Frequenzgang 0…20 mA Messbereich, fsampling = 10 kHz, integrierte Filter 1/2 deaktiviert