Beispielprogramm 1 und 2 (Offset/Gain)
Download TwinCAT 3 Projekt:
Programmbeschreibung/ Funktion:
- Berechnung eines Offsets (Korrekturwertes) anhand der Amplituden einer Eingangswechselspannung (Gleichspannungsanteil ≠ 0), bis eine Abweichung des Offsets kleiner „wOFFSET_MIN_VAL_REF“ (in Digits) erreicht ist.
- Berechnung eines Gain‑Korrekturwertes durch Vorgabe über „nPRESET_MAX_VAL“ (in Digits).
Es lässt sich in diesem Beispielprogramm die Konfiguration von minimal zulässiger Eingangsfrequenz, Reihenfolge der Berechnungen Gain und Offset sowie das direkte Schreiben in das CoE‑Verzeichnis (Objekt „PAI Scaler Settings“) vornehmen (siehe Variablendeklaration).
Vorgesehen ist die folgende Vorgehensweise:
- Konfiguration „bWriteToCoEEnable“ = TRUE, d.h. nach Abschluss der Berechnung der Korrekturwerte werden diese in das CoE Objekt „PAI Scaler Settings“ geschrieben.
- Klemme über das CoE‑Verzeichnis im Objekt „PAI Settings Ch. 1“ 0x8000:2E auf „Extended Range“ (0) einstellen.
- Aufschaltung eines periodischen Signals (Dreieck, Sinus, Rechteck, ...) an die Klemme innerhalb des ausgewählten Spannungs-/ Strombereichs (MBE) über PAI‑Settings Objekt 0x8000:01 (Interface).
- Start des Programms durch das Setzen von „bEnable“ auf „TRUE“.
- Das Ausführungsende ist anhand der Variablen „bScaleGainDone“ und „bScaleOffsetDone“ erkennbar, sobald beide TRUE sind.
- Ist das Schreiben in das CoE aktiviert („bWriteToCoEEnable“ = TRUE), sollten die ermittelten Werte in das CoE Verzeichnis, Objekt „PAI Scaler Settings“, geschrieben worden sein (siehe Variable „bError“).
- Falls 6. ausgeführt wurde, kann die Klemme über das CoE‑Verzeichnis im Objekt „PAI Settings Ch. 1“ 0x8000:2E auf „Linear“ (1) eingestellt werden. Dadurch führt die Klemme die Korrekturberechnung intern aus (siehe: „nScaledSampleVal“).
Anmerkungen:
Alternativ kann anstelle des Funktionsblocks „FB_GET_MIN_MAX“ auch von der TC3 Analytics Library (TF3510) Gebrauch gemacht werden. Der Funktionsblock „FB_ALY_MinMaxAvg_1Ch“ kann ebenfalls für die Ermittlung der Min./Max. Werte herangezogen werden. Es kann dann auch die gesamte Berechnung in diesem Programm durch Verwendung des von diesem Funktionsblock zur Verfügung gestellten Mittelwertes modifiziert werden.
Bei den Klemmen ELM350x/ ELM370x ist das „PAI Scaler Settings“ – Objekt 0x80n6 und zudem können die Variablen nOffset und nGain auch direkt ohne die Typ-Konvertierung (REAL zu DINT) geschrieben werden; eine Skalierung des Amplituden-Korrekturwertes mit 65536 ist ebenfalls nicht mehr nötig.
Variablendeklaration Beispielprogramme 1 und 2
PROGRAM MAINVAR_INPUT bEnable :BOOL; // Start the code (Offset / Gain adjust) nPAI_Sample AT%I* :DINT; // Input samples of the measurement valueEND_VARVAR // Enter your Net-Id here: userNetId :T_AmsNetId := 'a.b.c.d.x.y'; // Enter EtherCAT device address here: nUserSlaveAddr :UINT := 1002; // Check, if correct // Configurations: fMinFrequencyIn :REAL:=1.5; // Hz bScalingOrder :BOOL:=FALSE; // TRUE: Start scale offset first bWriteToCoEEnable :BOOL:=FALSE; // TRUE: Enable writing to CoE // =============================================== // "Main" State controlling Offset/Gain adjusting: nMainCal_State :BYTE:=0; // For CoE Object 0x8005 access: fb_coe_write :FB_EcCoESdoWrite; // FB for writing to CoE nSTATE_WRITE_COE :BYTE := 0; nSubIndex :BYTE; nCoEIndexScaler :WORD := 16#8005; // Use channel 1 // For ELM3xxx this is 0x8006 nSubIndScalGain :BYTE := 16#02; nSubIndScalOffs :BYTE := 16#01; nADSErrId :UDINT; // Copy of ADS-Error ID // =============================================== fb_get_min_max :FB_GET_MIN_MAX; // Min/Max values needed // Note: you may also use "FB_ALY_MinMaxAvg_1Ch" of TwinCAT analytics) // instead; there avg (average values can also be determinated // Variables used for offset scaling: nSTATE_SCALE_OFFSET :INT := 0; bScaleOffsetStart :BOOL := FALSE; bScaleOffsetDone :BOOL := FALSE; fOffsetDeviationVal :REAL; nOFFSET_MIN_VAL_REF :WORD := 200; // Max. limit value for offset // Variables used for gain scaling: nSTATE_SCALE_GAIN :INT := 0; bScaleGainStart :BOOL := FALSE; bScaleGainDone :BOOL := FALSE; nPRESET_MAX_VAL :REAL := 3000000; // Target amplitude value // =============================================== // Variables for evaluating of gain and offset: nOffset :REAL := 0; // Offset value nGain :REAL := 1; // Gain value nScaledSampleVal :REAL; nDINT_Value :DINT; fb_trig_bEnable :R_TRIG; // Trigger FB for Enable bError :BOOL := FALSE; // Evaluate..END_VARAusführungsteil:
// THIS CODE IS ONLY AN EXAMPLE - YOU HAVE TO CHECK APTITUDE FOR YOUR APPLICATION// Example program 1 and 2 program code:// =====================================// 1. PAI setting of 0x80n0:2E must be "Extended Range" at first// 2. When writing of scaling values were done, switch to "Linear"// Calculation of the temporary value (..and use for ScopeView to check)nScaledSampleVal := nOffset + nGain * DINT_TO_REAL(nPAI_Sample);// Main-State Procedure:CASE nMainCal_State OF 0: fb_trig_bEnable(CLK:=(bEnable AND NOT bError)); IF fb_trig_bEnable.Q THEN // Poll switch or button // Initialize temporary offset and gain values: nOffset:= 0; nGain := 1; bScaleOffsetStart := bScalingOrder; bScaleGainStart := NOT bScalingOrder; fb_get_min_max.nMinFreqInput := fMinFrequencyIn; nMainCal_State := 10; // Start END_IF 10: IF (bScaleGainDone AND NOT bScalingOrder) OR (bScaleOffsetDone AND bScalingOrder) THEN bScaleOffsetStart := NOT bScalingOrder; bScaleGainStart := bScalingOrder; nMainCal_State := nMainCal_State + 10; END_IF 20: IF bScaleGainDone AND bScaleOffsetDone THEN nMainCal_State :=0; // All done, initalization for next start END_IFEND_CASE// ----- Offset scaling (program 1) -----IF bScaleOffsetStart THEN CASE nSTATE_SCALE_OFFSET OF 0: bScaleOffsetDone := FALSE; // Initialization of confirmation flag // Get min/max values within a period of the signal: fb_get_min_max(nInputValue:=nScaledSampleVal); IF fb_get_min_max.bRESULT THEN // Wait if Limit-Values are valid // Min/Max Values valid, continue.. // calculate current offset deviation: fOffsetDeviationVal := (fb_get_min_max.nMaxVal - ABS((fb_get_min_max.nMaxVal-fb_get_min_max.nMinVal)/2)); // Offset deviation check: IF ABS(fOffsetDeviationVal) < nOFFSET_MIN_VAL_REF THEN // Deviation in acceptable range - offset scaling done, // now write correction value into CoE Object: nDINT_Value := REAL_TO_DINT(nOffset); // Initiate writing to CoE: nSubIndex := nSubIndScalOffs; nSTATE_WRITE_COE := 10; nSTATE_SCALE_OFFSET := nSTATE_SCALE_OFFSET + 10; ELSE // Calculate new offset value (new by old with deviation) nOffset := nOffset - fOffsetDeviationVal; END_IF END_IF 10: IF(nSTATE_WRITE_COE = 0) THEN // Scaling offset done within CoE for the device bScaleOffsetDone := TRUE; bScaleOffsetStart := FALSE; nSTATE_SCALE_OFFSET := 0; END_IF END_CASEEND_IF// ----- Gain scaling (program 2) -----IF bScaleGainStart THEN CASE nSTATE_SCALE_GAIN OF 0: bScaleGainDone := FALSE; // Initialization of confirmation flag // Get min/max values within a period of the signal: fb_get_min_max(nInputValue:=DINT_TO_REAL(nPAI_Sample)); IF fb_get_min_max.bRESULT THEN // Wait if Limit-Values are valid // Calculate Gain nGain := nPRESET_MAX_VAL/ABS((fb_get_min_max.nMaxVal-fb_get_min_max.nMinVal)/2); // ..shift gain value by 16 Bit left and convert to DINT: nDINT_Value := REAL_TO_DINT(65536 * nGain); //Due to 'output = gain * input + offset', the offset have to be adapted: nOffset := nOffset * nGain; // Initiate writing to CoE: nSubIndex := nSubIndScalGain; nSTATE_WRITE_COE := 10; nSTATE_SCALE_GAIN := nSTATE_SCALE_GAIN + 10; END_IF 10: IF(nSTATE_WRITE_COE = 0) THEN IF NOT (nOffset = 0) THEN // (bScalingOrder is TRUE) nDINT_Value := REAL_TO_DINT(nOffset); // Initiate writing to CoE (again): nSubIndex := nSubIndScalOffs; nSTATE_WRITE_COE := 10; END_IF nSTATE_SCALE_GAIN := nSTATE_SCALE_GAIN + 10; END_IF 20: IF(nSTATE_WRITE_COE = 0) THEN // Scaling gain done within CoE for the device bScaleGainStart := FALSE; bScaleGainDone := TRUE; nSTATE_SCALE_GAIN := 0; // Set initial state END_IF END_CASEEND_IFIF (nSTATE_WRITE_COE > 0) THEN IF bWriteToCoEEnable THEN CASE nSTATE_WRITE_COE OF 10: // Prepare CoE write access fb_coe_write( sNetId:= userNetId, nSlaveAddr:= nUserSlaveAddr, nIndex:= nCoEIndexScaler, bExecute:= FALSE, tTimeout:= T#1S ); nSTATE_WRITE_COE := nSTATE_WRITE_COE + 10; 20: // Write nDINT_Value to CoE Index "Scaler": fb_coe_write( nSubIndex:= nSubIndex, pSrcBuf:= ADR(nDINT_Value), cbBufLen:= SIZEOF(nDINT_Value), bExecute:= TRUE ); nSTATE_WRITE_COE := nSTATE_WRITE_COE + 10; 30: fb_coe_write(); IF NOT fb_coe_write.bBusy THEN nSTATE_WRITE_COE := 0; END_IF END_CASE ELSE nSTATE_WRITE_COE := 0; END_IFEND_IFIF(fb_coe_write.bError) AND NOT bError THEN bError := TRUE; nADSErrId := fb_coe_write.nErrId; // CoE write acccess error occured: reset all nSTATE_WRITE_COE := nMainCal_State := 0; bScaleOffsetDone := bScaleOffsetStart := FALSE; bScaleGainDone := bScaleGainStart := FALSE;END_IF