0x9000 PAI Internal Data Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
9000:0 | PAI Internal Data Ch.1 |
| UINT8 | RO | 0x12 (18dez) 0x13 (19dez) 1) 0x15 (21dez) 2) |
9000:01 | Temperature Value | Temperaturwert des Kanals | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9000:02 | ADC Raw Value | Rohwert des ADC | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9000:03 | Calibration Value | Wert nach Kalibrierung | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9000:04 | Resistor Value | Wert nach Widerstands-Berechnung | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9000:05 | RTD Element Value | Wert nach RTD Element-Berechnung | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9000:06 | Actual Negative Peak Hold | Aktueller absoluter Minimalwert | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9000:07 | Actual Positive Peak Hold | Aktueller absoluter Maximalwert | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9000:08 | Previous Negative Peak Hold | Absoluter Minimalwert bis zur letzten steigenden Flanke des „Peak Hold Reset“ | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9000:09 | Previous Positive Peak Hold | Absoluter Maximalwert bis zur letzten steigenden Flanke des „Peak Hold Reset“ | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9000:0A | Filter 1 Value | Wert nach Filter 1 | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9000:0B | Filter 2 Value | Wert nach Filter 2 | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9000:0C | True RMS Value | Wert nach „True RMS“ Berechnung | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9000:0D | Extended Functions Value | Wert nach erweiterter (optionaler) Funktion | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9000:0E | Integrator/Differentiator Value | Wert nach Integration oder Differentiation | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9000:0F | Scaler Value | Wert nach Skalierung | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9000:10 | Limiter Value | Wert nach Begrenzung | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9000:11 | Overload Time | Absolutzeit während Überlast „Überlast“ bedeutet, dass der Kanal elektrisch überlastet ist. Das ist ein nicht empfehlenswerter Zustand der auf Dauer zu atypischer Alterung oder sogar Beschädigung führen kann. Dieser Zustand sollte vermieden werden. Seine kumulierte Anliegedauer wird hier informativ angezeigt. | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9000:12 | Saturation Time | Absolutzeit während Saturation „Saturation“ (deutsch: Sättigung) bedeutet, dass der Messbereich des ADC des Kanals voll ausgenutzt wird, der ADC also seinen Maximalwert ausgibt und der Messwert nicht weiter benutzbar ist. „Saturation“ ist somit eine Vorabmeldung, bei weiterer Signalsteigerung kommt es zur „Überlast“. Der Sättigungszustand ist nicht grundsätzlich schädigend, da er aber auf eine ungenügende Dimensionierung des Messkanals hindeutet wird seine kumulierte Anliegedauer hier informativ angezeigt. | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9000:13 | Effective Sample Rate | Effektive Abtastfrequenz 1) | UINT32 | RO | Online calculated |
9000:14 | Vendor Calibration Counter | Zähler des Schreibens von Hersteller Abgleichdaten 2) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9000:15 | User Calibration Counter | Zähler des Schreibens von Anwender Abgleichdaten 2) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1) Verfügbar ab Revision -0019
2) Verfügbar ab Revision -0020