Anschlussbelegung
Abb.27: Anschlussbelegung am Beispiel EL3602 (2 Kanal)/ EL3621-0020 (1 Kanal)![]() | Strombelastbarkeit der Eingangskontakte Der maximal zulässige Strom auf den signalrelevanten Klemmstellen (Eingänge, GND) beträgt 40 mA (soweit anwendbar). |
Anschlussbelegung
Klemm-stelle Nr. | Bezeichnung | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|---|
1-Kanal | 2-Kanal | 1-Kanal | 2-Kanal | |
1 | + Input 1 | + Eingang 1 | ||
2 | - Input 1 | - Eingang 1 | ||
3 | GND | Signalmasse für Eingang 1 (intern verbunden mit Klemmstelle 7) | ||
4 | Shield | Schirm | ||
5 | - | + Input 2 | n.a. | + Eingang 2 |
6 | - | - Input 2 | n.a. | - Eingang 2 |
7 | GND | Signalmasse für Eingang 2 (intern verbunden mit Klemmstelle 3) | ||
8 | Shield | Schirm | ||
Galvanische Isolierung der Eingänge
Abb.29: Galvanische Isolierung der EingängeBeispiel: Beschaltung EL3602
In Abb. Variable Spannungsquelle (Ersatzschaltbild Kanal 2) ist das Ersatzschaltbild mit einer variablen Spannungsquelle (Kanal 2) als Äquivalent der Beschaltung von Kanal 1 mit einem Sensor und Messverstärker anzusehen.
Abb.30: Variable Spannungsquelle (Ersatzschaltbild Kanal 2)Beispiel: Beschaltung EL3612
In Abb. Variable Stromquelle (Ersatzschaltbild Kanal 2) ist das Ersatzschaltbild mit einer variablen Stromquelle (Kanal 2) als Äquivalent der Beschaltung von Kanal 1 mit einem Sensor anzusehen.
Abb.31: Variable Stromquelle (Ersatzschaltbild Kanal 2)