Informations - Diagnostikdaten
Index 800E AI Internal data Ch.1
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
800E:0 |
AI Internal data Ch.1 |
Maximaler Subindex |
UINT8 |
RO |
0x01 (1dez) |
|
800E:01 |
ADC raw value |
ADC Rohwert |
UINT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
Index 801E*** AI Internal data Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
801E:0 | AI Internal data Ch.2 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
801E:01 | ADC raw value | ADC Rohwert | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
***) nur EL3602 (EL3602-xxxx), EL3612 (EL3612-xxxx)
Index F000 Modular device profile
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F000:0 | Modular device profile | Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
F000:01 | Module index distance | Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle | UINT16 | RO | 0x0010 (16dez) |
F000:02 | Maximum number of modules | Anzahl der Kanäle | UINT16 | RO | EL3621-0020: |
0x0002 (2dez)*** |
***) nur EL3602 (EL3602-xxxx), EL3612 (EL3612-xxxx)
Index F008 Code word
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
F008:0 |
Code word |
z.Zt. reserviert |
UINT32 |
RW |
0x00000000 (0dez) |
Index F010 Module list
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F010:0 | Module list | Maximaler Subindex | UINT8 | RW | EL3621-0020: |
0x02 (2dez)*** | |||||
F010:01 | SubIndex 001 | reserviert | UINT32 | RW | 0x0000012C (300dez) |
F010:02*** | SubIndex 002 | reserviert | UINT32 | RW | 0x0000012C (300dez) |
***) nur EL3602 (EL3602-xxxx), EL3612 (EL3612-xxxx)