Eingangsdaten
Index 6000 AI Inputs Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6000:0 | AI Inputs Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
6000:01 | Underrange | Messbereich unterschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:02 | Overrange | Messbereich überschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:03 | Limit 1 | Grenzwertüberwachung 0: Grenzwertüberwachung aus | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) |
6000:05 | Limit 2 | Grenzwertüberwachung 0: Grenzwertüberwachung aus | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) |
6000:07 | Error | Das Fehlerbit wird gesetzt, wenn das Datum ungültig ist (Overrange, Underrange) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:0F | TxPDO State | Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO (0=valid, 1=invalid). | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:11 | Value | Analoges Eingangsdatum | INT32 | RO | EL3602: EL3602-0010: EL3612: EL3621-0020: |
Index 6010*** AI Inputs Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6010:0 | AI Inputs Ch.2 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
6010:01 | Underrange | Messbereich unterschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:02 | Overrange | Messbereich überschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:03 | Limit 1 | Grenzwertüberwachung 0: Grenzwertüberwachung aus | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) |
6010:05 | Limit 2 | Grenzwertüberwachung 0: Grenzwertüberwachung aus | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) |
6010:07 | Error | Das Fehlerbit wird gesetzt, wenn das Datum ungültig ist (Overrange, Underrange). | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:0F | TxPDO State | Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO (0=valid, 1=invalid). | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:11 | Value | Analoges Eingangsdatum | INT32 | RO | EL3602: EL3602-0010: EL3612: |
***) nur EL3602 (EL3602-xxxx), EL3612 (EL3612-xxxx)