Fehlerbetrachtung
Die EL3692 unterscheidet sich von anderen Beckhoff EL3xxx analogen Eingangsklammen besonders dadurch, dass sie nicht nur einen, sondern 9 aufeinander folgende Messbereiche hat.
Damit ergeben sich neue Aspekte in der Fehler- bzw. Messunsicherheitsbetrachtung.
Die EL3692 erreicht bei 4-Leiter-Anschluss einen absoluten Messfehler von <0.5% bezogen auf den jeweiligen Messbereichsendwert.
Im Folgenden ist der somit zugesicherte maximale absolute Fehler (bezogen auf den jeweiligen Messbereichsendewert) als Fehlerobergrenze angegeben.

Beispiel: Messung von 50 Ω im Bereich 10-100 Ω --> maximaler Fehler: 0,5 Ω
Aus dieser Fehlerobergrenze ergibt sich folgender Verlauf des maximalen relativen Messfehlers bezogen auf den aktuellen Messwert (logarithmische Darstellung).

Beispiel von oben: 50 Ω -> Max. Fehler 0,5 Ω, das entspricht 1% relativer Messfehler. Der grau gefärbte Bereich ist nur zur Verdeutlichung dargestellt und ist kein gültiger Messbereich.