Messströme und -spannungen
Verwendete Messströme und -spannungen
Folgende Messströme und Spannungen werden je nach Messbereich verwendet.
Messbereich | Messspannung typ. (max.) | Messstrom typ. |
|---|---|---|
-1 (0 -100 mΩ) | ~ 4,5 mV (3,0 V) | ~ 45 mA |
0 (100 mΩ -1 Ω) | ~ 45 mV (3,0 V) | ~ 45 mA |
1 (1 Ω-10 Ω) | ~ 450 mV (3,0 V) | ~ 45 mA |
2 (10 Ω -100 Ω) | ~ 16 mV (3,0 V) | ~ 0,16 mA |
3 (100 Ω -1 kΩ) | ~ 160 mV (3,0 V) | ~ 0,16 mA |
4 (1 kΩ -10 kΩ) | ~ 1,6 V (3,0 V) | ~ 0,16 mA |
5 (10 kΩ -100 kΩ) | ~ 16 mV (3,0 V) | << 16 µA |
6 (100 kΩ -1 MΩ) | ~ 160 mV (3,0 V) | << 16 µA |
7 (1 MΩ -10 MΩ) | ~ 1,6 V (3,0 V) | << 16 µA |
Tab. 1: Messbereiche und ihre Messströme und -spannungen