LEDs und Anschlussbelegung

In diesem Kapitel wird zuerst eine Übersicht über die Klemme gegeben und dann folgt eine Tabelle mit der Beschreibung der Anschlussbelegung an der Klemme.
Danach kommt eine Tabelle mit den möglichen LEDs Zuständen.

Folgende Abbildung zeigt die Klemme in der Übersicht inkl. der Anschlussmöglichkeiten:

LEDs und Anschlussbelegung 1:Abb.4: Anschlussbild

Anschlussbelegung EL3692

Klemmstelle

Nr.

Kommentar

Input +R1

1

Eingang +R1

Input +RL1

2

Eingang +RL1

Input -R1

3

Masse (intern verbunden mit Klemmstelle 7)

Input -RL1

4

Eingang -RL1

Input +R2

5

Eingang +R2

Input +RL2

6

Eingang +RL2

Input -R2

7

Masse (intern verbunden mit Klemmstelle 3)

Input -RL2

8

Eingang -RL2

LEDs

LED

Farbe

Bedeutung

RUN

grün

Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder:

aus

Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme

gleichmäßig blinkend

Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt

langsam blinkend

Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks.
Ausgänge bleiben im sicheren Zustand

an

Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich

schnell blinkend

Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates der Klemme

STATUS1, STATUS2

grün

Der entsprechende Kanal führt gerade eine Messung durch, es fließt Strom durch den Prüfling.

ERROR1, ERROR2

rot

Es liegt ein Drahtbruch vor. Der Widerstandswert befindet sich im ungültigen Bereich.