LEDs und Anschlussbelegung

LEDs
LED | Farbe | Bedeutung | |
---|---|---|---|
RUN | grün | Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder: | |
aus | Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme | ||
blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt | ||
Einzelblitz | Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. | ||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | ||
Error 1/2 | rot | Drahtbruchfehler |
Anschlussbelegung EL3632

Hinweis: Klemmstelle 2 und 6 (- Eingang der Kanäle) sind intern verbunden. So kann ein mehrkanaliger IEPE-Sensor angeschlossen werden, der nur über eine GND-Rückleitung verfügt. Wird ein 3-kanaliger Sensor (3-axis, triaxis) über 2 Klemmen angeschlossen, sind GND und –Input jeweils zu brücken.
Klemmstelle | Nr. | Kommentar |
---|---|---|
+ Input 1 | 1 | + Eingang 1 |
- Input 1 | 2 | - Eingang 1 |
GND | 3 | Masse (intern verbunden mit Klemmstelle 7) |
Shield | 4 | Schirm (intern verbunden mit Klemmstelle 8) |
+ Input 2 | 5 | + Eingang 2 |
- Input 2 | 6 | - Eingang 2 |
GND | 7 | Masse (intern verbunden mit Klemmstelle 3) |
Shield | 8 | Schirm (intern verbunden mit Klemmstelle 4) |