Ausgabestände der Dokumentation

Version

Kommentar

3.0

  • Kapitel "Technische Daten“ aktualisiert
  • Strukturupdate

2.9

  • Kapitel "Technische Daten“ aktualisiert
  • Kapitel "Inbetriebnahme“ aktualisiert
  • Strukturupdate

2.8

  • Kapitel "Diag Messages“ ergänzt
  • Strukturupdate
  • Update Revisionsstand

2.7

  • Update Kapitel "LEDs und Anschlussbelegung“

2.6

  • Update Kapitel "Technologie"
  • Strukturupdate
  • Update Revisionsstand

2.5

  • Update Kapitel "Technische Daten"
  • Hinweis zum ESD-Schutz eingefügt
  • Update Kapitel "Hinweise zu analogen Spezifikationen“
  • Kapitel "Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit“ eingefügt

2.4

  • Update Kapitel „LEDs und Anschlussbelegung“
  • Kapitel „Hinweise zu analogen Spezifikationen“ ergänzt

2.3

  • Update Kapitel "Hinweise zur Dokumentation"
  • Korrektur Technische Daten
  • Update Kapitel "TwinCAT 2.1x" -> Kapitel "TwinCAT Entwicklungsumgebung" und Kapitel "TwinCAT Quick Start"
  • Update Revisionsstand

2.2

  • Kapitel „Oversampling Klemmen und TwinCAT Scope“ ergänzt

2.1

  • Update Kapitel „Objektbeschreibung“
  • Update Kapitel "Technologie"
  • Update Revisionsstand

2.0

  • Migration
  • Strukturupdate
  • Update Revisionsstand

1.6

  • Update Kapitel "Objektbeschreibung"
  • Update Kapitel "Firmware Status"
  • Strukturupdate

1.5

  • Update Kapitel "Objektbeschreibung"
  • Update Kapitel "Technische Daten"
  • Update Kapitel "Firmware Status"
  • Strukturupdate

1.4

  • Update Technische Daten

1.3

  • Update Kapitel "Firmware Status"

1.2

  • Kapitel "Technologie" ergänzt

1.1

  • Ergänzungen Kapitel "Technische Daten"

1.0

  • Ergänzungen
  • 1. Veröffentlichung

0.1

  • vorläufige Dokumentation für EL3632