Command-Objekt
Index FB00 DPM Command
Das Command Objekt wird genutzt, um in der Klemme eine Aktion auszulösen. Durch Schreiben des Subindexes 1 (Request) wird das Kommando gestartet. Dieser kann erst wieder beschrieben werden, wenn das aktuelle Kommando beendet wurde.
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FB00:0 | DPM Command | Größter Subindex dieses Objekts | UINT8 | RO | 0x03 (3dez) | |
FB00:01 | Request | Byte 0 - Service Request Daten | OCTET-STRING [2] | RW | 0x0000 (0dez) | |
4hex | Energie löschen bzw. sämtliche Energiezähler zurück setzen | |||||
Byte 1 - Auswahl des Kanals | ||||||
00hex | alle Kanäle | |||||
01hex | Kanal 1 | |||||
02hex | Kanal 2 | |||||
03hex | Kanal 3 | |||||
04hex | Kanal 4 | |||||
05hex | Kanal 5** | |||||
06hex | Kanal 6** | |||||
FB00:02 | Status | Byte 0 | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) | |
reserviert | ||||||
FB00:03 | Response | Byte 0 | OCTET-STRING [2] | RW | 0x00000000 (0dez) | |
reserviert | ||||||
Byte 1 | ||||||
reserviert | ||||||
Byte 2-n | ||||||
reserviert | ||||||
**) nur EL3446 | ||||||