Informations- und Diagnostikdaten

Index 90n0 DPM Channel Harmonics (für Ch.1, n = 0; Ch.2, n = 1; Ch.3, n = 2; Ch.4, n = 3; Ch.5, n = 4; Ch.6, n = 5)

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

90n0:0

DPM Channel Harmonics

Max. Subindex

UINT8

RO

0x2A (42dez)

90n0:01

Subindex 001

Gleichanteil der Schwingung der Grundwelle [%]

REAL32

RO

0.000000 (0.000000e+000)

90n0:02

Subindex 002

Grundwelle [%]

REAL32

RO

0.000000 (0.000000e+000)

90n0:03

Subindex 003

2te-Oberwelle der Grundwelle [%]

REAL32

RO

0.000000 (0.000000e+000)

90n0:04

Subindex 004

3te-Oberwelle der Grundwelle [%]

REAL32

RO

0.000000 (0.000000e+000)

…

…

…

…

…

…

90n0:2A

Subindex 042

42te-Oberwelle der Grundwelle [%]

REAL32

RO

0.000000 (0.000000e+000)

Index 90n1 DPM Channel Info data Current (für Ch.1, n = 0; Ch.2, n = 1; Ch.3, n = 2; Ch.4, n = 3; Ch.5, n = 4; Ch.6, n = 5)

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

90n1:0

DPM Channel Info data Current

Max. Subindex

UINT8

RO

0x13 (19dez)

90n1:11

Current Peak

Höchster Spitzenwert des Momentanstroms im letzten Intervall in A

REAL32

RO

0.000000 (0.000000e+000)

90n1:12

Current RMS Minimum

Kleinster Effektivwert des Stroms im letzten Intervall in A

REAL32

RO

0.000000 (0.000000e+000)

90n1:13

Current RMS Maximum

Größter Effektivwert des Stroms im letzten Intervall in A

REAL32

RO

0.000000 (0.000000e+000)

Index 90n3 DPM Channel Info data Energy (für Ch.1, n = 0; Ch.2, n = 1; Ch.3, n = 2; Ch.4, n = 3; Ch.5, n = 4; Ch.6, n = 5)

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

90n3:0

DPM Channel Info data Energy

Max. Subindex

UINT8

RO

0x09 (9dez)

90n3:01

Active Energy

Bilanzierte Phasenwirkenergie in mWh

INT64

RO

 

90n3:02

Positive Active Energy

Bezogene Phasenwirkenergie in mWh

UINT64

RO

 

90n3:03

Negative Active Energy

Eingespeiste Phasenwirkenergie in mWh

UINT64

RO

 

90n3:04

Apparent Energy

Bilanzierte Phasenscheinenergie in mWh

INT64

RO

 

90n3:05

Positive Apparent Energy

Bezogene Phasenscheinenergie in mWh

UINT64

RO

 

90n3:06

Negative Apparent Energy

Eingespeiste Phasenscheinenergie in mWh

UINT64

RO

 

90n3:07

Reactive Energy

Bilanzierte Phasenblindenergie in mWh

INT64

RO

 

90n3:08

Positive Reactive Energy

Bezogene Phasenblindenergie in mWh

UINT64

RO

 

90n3:09

Negative Reactive Energy

Eingespeiste Phasenblindenergie in mWh

UINT64

RO

 

Index A0n0 DPM Channel Diag data (für Ch.1, n = 0; Ch.2, n = 1; Ch.3, n = 2; Ch.4, n = 3; Ch.5, n = 4; Ch.6, n = 5)

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

A0n0:0

DPM Channel Diag data

Max. Subindex

UINT8

RO

0x01 (1dez)

A0n0:01

Saturation Time Current

Zeit (in 0,1 ms) in der die Klemme einen Überstrom gemessen hat.

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

Index F081 Download revision

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

F081:0

Download revision

Max. Subindex

UINT8

RO

0x01 (1dez)

F081:01

Revision number

Konfigurierte Revision der Klemme,
(siehe Hinweis)

UINT32

RW

0x00000000 (0dez)