Eingangsdaten
Index 60n0 DPM Channel (für Ch.1 n = 0; Ch.2 n = 1; Ch.3 n = 2; Ch.4 n = 3; Ch.5 n = 4; Ch.6 n = 5)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
60n0:0 | DPM Channel | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x15 (21dez) |
60n0:01 | Overcurrent | Maximal messbarer Strom ist überschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:02 | Inaccurate Current | Der gemessene Stromwert liegt außerhalb der im CoE-Objekt 0x80n2 eingetragenen Grenzwerte für den Strom | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:03 | Current Guard Warning | Der gemessene Stromwert liegt außerhalb der in den CoE-Objekten 0x80n2:06 und 0x80n2:07 eingetragenen Warnungs-Grenzwerte | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:04 | Current Guard Error | Der gemessene Stromwert liegt außerhalb der in den CoE-Objekten 0x80n2:05 und 0x80n2:08 eingetragenen Fehler-Grenzwerte | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:05 | Apparent Power Guard Warning | Der Wert für die Scheinleistung liegt außerhalb der in den CoE-Objekten 0x80n2:0A und 0x80n2:0B eingetragenen Warnungs-Grenzwerte | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:06 | Apparent Power Guard Error | Der Wert für die Scheinleistung liegt außerhalb der in den CoE-Objekten 0x80n2:09 und 0x80n2:0C eingetragenen Fehler-Grenzwerte für den Strom | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:07 | Active Power Guard Warning | Der Wert für die Wirkleistung liegt außerhalb der in den CoE-Objekten 0x80n2:0E und 0x80n2:0F eingetragenen Warnungs-Grenzwerte | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:08 | Active Power Guard Error | Der Wert für die Wirkleistung liegt außerhalb der in den CoE-Objekten 0x80n2:0D und 0x80n2:10 eingetragenen Fehler-Grenzwerte für den Strom | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:09 | Reactive Power Guard Warning | Der Wert für die Blindleistung liegt außerhalb der in den CoE-Objekten 0x80n2:12 und 0x80n2:13 eingetragenen Warnungs-Grenzwerte | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:0A | Reactive Power Guard Error | Der Wert für die Blindleistung liegt außerhalb der in den CoE-Objekten 0x80n2:11 und 0x80n2:14 eingetragenen Fehler-Grenzwerte für den Strom | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:0B | DPM Inaccurate | Bit zeigt an, dass die berechneten DPM-Werte (z. B. Leistungen) aufgrund unzureichender Strom-Eingangssignale (z. B. zu geringe Amplitude) möglicherweise ungenau sind. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:0C | DPM Timeout | Bit zeigt an, dass die übermittelten DPM-Spannungswerte zu spät in der strommessenden Klemme ankommen, um eine optimale Leistungsberechnung zu gewährleisten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:11 | Current | Aktuell gemessener Stromwert | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
60n0:12 | Active Power | Aktuell gemessene Wirkleistung | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
60n0:13 | Apparent Power | Aktuell gemessene Scheinleistung | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
60n0:14 | Reactive Power Fundamental | Bilanzierte Blindleistung Grundschwingung | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
60n0:15 | Active Energy | Aktuell gemessene Wirkenergie | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
Index 60n1 DPM Channel Current (für Ch.1 n = 0; Ch.2 n = 1; Ch.3 n = 2; Ch.4 n = 3; Ch.5 n = 4; Ch.6 n = 5)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
60n1:0 | DPM Channel Current | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
60n1:01 | Overcurrent | Maximal messbarer Strom ist überschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n1:02 | Inaccurate Current | Der gemessene Stromwert liegt außerhalb der im CoE-Objekt 0x80n2 eingetragenen Grenzwerte für den Strom | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n1:03 | Current Guard Warning | Der gemessene Stromwert liegt außerhalb der in den CoE-Objekten 0x80n2:06 und 0x80n2:07 eingetragenen Warnungs-Grenzwerte. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n1:04 | Current Guard Error | Der gemessene Stromwert liegt außerhalb der in den CoE-Objekten 0x80n2:05 und 0x80n2:08 eingetragenen Fehler-Grenzwerte. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n1:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n1:11 | Current | Aktuell gemessener Stromwert | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
Index 606A DPM Variant Value In
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
606A:0 | DPM Variant Value In | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x18 (24dez) |
606A:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
606A:11 | Index 1 REAL | Acknowledge für variablen Ausgabewert 1 | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
606A:12 | Value 1 REAL | Variabler Ausgabewert Kanal 1 | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
606A:13 | Index 2 REAL | Acknowledge für variablen Ausgabewert 2 | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
606A:14 | Value 2 REAL | Variabler Ausgabewert Kanal 2 | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
606A:15 | Index 3 REAL | Acknowledge für variablen Ausgabewert 3 | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
606A:16 | Value 3 REAL | Variabler Ausgabewert Kanal 3 | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
606A:17 | Index 4 ULINT | Acknowledge für variablen Ausgabewert 4 | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
606A:18 | Value 4 ULINT | Variabler Ausgabewert Kanal 4 | UINT64 | RO |
|