Beispiel-Funktionsbausteine zur Auswertung der EL3443 und EL3453

Beispiel-Funktionsbaustein (FB_example_evaliation) Beispiel-Funktionsbausteine zur Auswertung der EL3443 und EL3453 1:Download

Beispiel-Funktionsbausteine zur Auswertung der EL3443 und EL3453 2:

Anwendungshinweis

Aufgrund der Komplexität dieses Beispielprogramms wird empfohlen diese Funktionsbausteine nur als erfahrener Anwender zu verwenden. Alternative Funktionsbausteine sind im Kapitel Beispiel-Programm für die Auswertung der EL34xx zu finden.

Dieser Baustein übernimmt das vollständige Auslesen der verfügbaren Werte aus den Leistungsmessklemmen EL3443 und EL3453 und speichert diese in einem dafür vorgesehenen STRUCT:

Beispiel-Funktionsbausteine zur Auswertung der EL3443 und EL3453 3:Abb.188: Darstellung STRUCT

Um den Funktionsbaustein verwenden zu können, muss

Beispiel-Funktionsbausteine zur Auswertung der EL3443 und EL3453 10:Abb.195: Ansicht der Gesamtstruktur

In diesem Beispiel-Funktionsbaustein werden alle Variablen, die sowohl in den PDOs, als auch in den Variant Values vorhanden sind über die PDOs ausgelesen, sodass diese Werte jeden Zyklus aktualisiert werden. Durch das Multiplexen der Werte in den Variant Values benötigt das Auslesen der Klemmeninformationen mehrere SPS-Zyklen. Durch das zyklische Auslesen aller möglichen Daten aus den PDOs wird die Dauer für das vollständige Auslesen verkürzt. Durch das zyklische Auslesen der PDOs im Vergleich zum Multiplexen über mehrere Zyklen sind auch Spitzenwerte von Variablen besser zu detektieren. Die folgende Abbildung zeigt eine Scope-Aufnahme des Power Faktors im Vergleich zwischen PDO und Variant Value Wert.

Beispiel-Funktionsbausteine zur Auswertung der EL3443 und EL3453 11:Abb.196: Vergleich der PDOs mit Werten aus dem Variant Value