Leistungsmessung mit der EL3453 (inklusive Differenzstrommessung)
- Die Spannungsmessung erfolgt über die Anschlüsse L1, L2, L3 und N.
- Die Strommessung erfolgt mittels drei oder vier Stromwandlern (z. B. aus der Beckhoff SCT-Serie) über die Anschlüsse IL1, IL1‘, IL2, IL2‘, IL3, IL3‘ sowie IN und IN‘.
| |
WARNUNG: Verletzungsgefahr durch Stromschlag! Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen! |
Abb.181: Übliche Verkabelung der Leistungsmessklemme EL3453In der folgenden Darstellung wird der Strommesskanal IN zur Messung des Neutralleiterstroms verwendet.
Abb.182: Übliche Wandler-Anordnung für die Leistungsmessklemme EL3453 inklusive NeutralleitermessungDarstellung einer anderen Wandler-Anordnung zur direkten Messung des Differenzstroms:
Abb.183: Wandler-Anordnung der EL3453 zur Differenzstrommessung mit Wandler (rot) der SCT4xxx-SerieHierbei muss der Sekundärstrompfad des Differenzstromwandlers an die Klemmenkontakte IN (und IN‘) angeschlossen werden.
Zur richtigen Berechnung des Differenzstromwerts muss das entsprechende Wandler-Verhältnis im CoE-Objekt 0xF804:12 eingetragen werden.
Beispiel: Wandlerverhältnis 1A:50A entspricht einzutragendem Wert 0,02.