Leistungsmessung an einem Motor mit 2 bzw. 3 Stromwandlern
| |
WARNUNG: Verletzungsgefahr durch Stromschlag! Wenn Sie die Klemmstelle N nicht mit dem Nullleiter Ihres Versorgungsnetzes verbinden, müssen Sie die Klemmstelle N erden, damit im Fehlerfall eines Stromwandlers gefährliche Überspannungen vermieden werden! |
Hinweis | |
Achtung! Beschädigung der Geräte möglich! Achten Sie beim Anschluss darauf, Strom und Spannungspfad nicht zu verwechseln, da der direkte Anschluss von Netzspannung an die Klemmstellen für die Stromwandler (Eingangswiderstand typisch 220 mΩ) die Leistungsmessklemme zerstört! |
EL3443
- Die Spannungsmessung erfolgt über die Anschlüsse L1, L2, L3.
- Die Strommessung erfolgt mittels zweier Stromwandler (z. B. aus der Beckhoff SCT-Serie) über die Anschlüsse IL1, IL2.
- Die Summe aller Ströme im 3-Phasennetz addiert sich zu 0; durch die Beschaltung der EL3443 ergibt sich der Wert im Stromkreis IL3 entsprechend.
Abb.176: EL3443, Leistungsmessung mit 2 Stromwandlern an einem MotorBei der oberen Beschaltung (Abb. EL3443, Leistungsmessung mit 2 Stromwandlern an einem Motor) ist darauf zu achten, dass das Drehstromnetz entweder erdfrei ist oder einen geerdeten Sternpunkt besitzt. Eine weitere Option ist das Vorschalten eines Transformators in Yy0-Schaltung.
EL3453
- Die Spannungsmessung erfolgt über die Anschlüsse L1, L2, L3.
- Die Strommessung erfolgt mittels dreier Stromwandler (z. B. aus der Beckhoff SCT-Serie) über die Anschlüsse IL1, IL2, IL3
Abb.177: EL3453, Leistungsmessung mit 3 Stromwandlern an einem MotorBei der oberen Beschaltung (Abb. EL3453, Leistungsmessung mit 3 Stromwandlern an einem Motor) ist darauf zu achten, dass das Drehstromnetz entweder erdfrei ist oder einen geerdeten Sternpunkt besitzt. Eine weitere Option ist das Vorschalten eines Transformators in Yy0-Schaltung.