Informations- und Diagnostikdaten
Index A0n0 PMX Diag data (für Ch.1, n = 0; Ch.2, n = 1; Ch.3, n = 2)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
A0n0:0 | PMX Diag data Ch.1 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
A0n0:11 | Saturation Time Voltage | Zeit (in 0,1 ms) in der die Klemme eine Überspannung gemessen hat. | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index F081 Download revision
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F081:0 | Download revision | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
F081:01 | Revision number | Konfigurierte Revision der Klemme, | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index F80F PM Vendor data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F80F:0 | PMX Vendor data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
F80F:11 | Type | Hersteller-spezifische Daten | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index F904 PMX Total Info data PQF
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F904:0 | PMX Total Info data PQF | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x13 (19dez) |
F904:11 | PQF Avg | Durchschnittswert des Power Quality Faktors im letzten Intervall | REAL32 | RO | 0,000000 (0,000000e+000) |
F904:12 | PQF Min | Minimum des Power Quality Faktors im letzten Intervall | REAL32 | RO | 0,000000 (0,000000e+000) |
F904:13 | PQF Max | Maximum des Power Quality Faktors im letzten Intervall | REAL32 | RO | 0,000000 (0,000000e+000) |
Index FA00 PMX Diag data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
FA00:0 | PMX Diag data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x13 (19dez) |
FA00:11 | Min CPU Die Temperature | Kälteste CPU-Temperatur die bisher gemessen wurde | REAL32 | RO | 0,000000 (0,000000e+000) |
FA00:12 | Max CPU Die Temperature | Heißeste CPU-Temperatur die bisher gemessen wurde | REAL32 | RO | 0,000000 (0,000000e+000) |
FA00:13 | EBUS Voltage | Aktuelle E-Bus Spannung | REAL32 | RO | 0,000000 (0,000000e+000) |