Konfigurationsdaten (herstellerspezifisch)
Index 80nF PMX Vendor data (für Ch.1, n = 0; Ch.2, n = 1; Ch.3, n = 2)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80nF:0 | PMX Vendor data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x16 (22dez) |
80nF:11 | Calibration Voltage Offset | Wert in V | REAL32 | RW | 0.000000 |
80nF:12 | Calibration Voltage Gain | Faktor (ohne Einheit) | REAL32 | RW | 1.000000 |
80nF:13 | Calibration Voltage Phase Offset | Wert in Millisekunden | REAL32 | RW | 0.000000 |
80nF:14 | Calibration Current Offset | Wert in A | REAL32 | RW | 0.000000 |
80nF:15 | Calibration Current Gain | Faktor (ohne Einheit) | REAL32 | RW | 1.000000 |
80nF:16 | Calibration Current Phase Offset | Wert in Millisekunden | REAL32 | RW | 0.000000 |