Konfigurationsdaten

Index 80n0 PMX Settings (für Ch.1, n = 0; Ch.2, n = 1; Ch.3, n = 2)

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

80n0:0

PMX Settings

Max. Subindex

UINT8

RO

0x15 (21dez)

80n0:11

Voltage Transformer Ratio

Falls ein Spannungswandler zum Einsatz kommt, kann hier dessen Übersetzungsverhältnis eingetragen werden.

REAL32

RW

1.000000 (1.000000e+000)

80n0:12

Current Transformer Ratio

Hier kann das Übersetzungsverhältnis des verwendeten Stromwandlers eingetragen werden (siehe untere Tabelle)

REAL32

RW

1.000000 (1.000000e+000)

80n0:13

Current Transformer Delay

Hier kann eine eventuelle zeitliche Verzögerung der Stromwandler in Millisekunden eingetragen werden.

REAL32

RW

0.000000 (0.000000e+000)

80n0:15

Voltage Source

Auswahl der Spannungsreferenz:
0: Channel 1
1: Channel 2
2: Channel 3
3: Channel 1 – Channel 2
4: Channel 2 – Channel 3
5: Channel 3 – Channel 1

UINT32

RW

Channel 1 (0)

Beispieltabelle Übersetzungsverhältnis Stromwandler:

Klemme
(Strom-Interface)

Wandler
(Primärnennstrom / Sekundärsignal)

Wandlerverhältnis

Einzutragender Wert
Index 80n0:12

EL3443 (1A)

100 A / 1 A

100

100

EL3443-0010 (5A)

500 A / 5 A

100

100

EL3443-0011 (100mA)

32 A / 100 mA

320

320

EL3443-0013 (333mV)

10 A / 333 mV

30,03003…

10 (= 30,03003… A/V * 0,333 V

EL3443-0013 (333mV)

10 A / 100 mV

100

33,3 (= 100 A/V * 0,333V)

Index 80n1 PMX Guard Settings (für Ch.1, n = 0; Ch.2, n = 1; Ch.3, n = 2)

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

80n1:0

PMX Guard Settings

Max. Subindex

UINT8

RO

0x18 (24dez)

80n1:11

Voltage Guard Min Error

Unterer Grenzwert für eine Fehlermeldung der Spannung [V]

REAL32

RW

2,000000 (2,000000e+000)

80n1:12

Voltage Guard Min Warning

Unterer Grenzwert für eine Warnmeldung der Spannung [V]

REAL32

RW

207,000000 (2,070000e+002)

80n1:13

Voltage Guard Max Warning

Oberer Grenzwert für eine Warnmeldung der Spannung [V]

REAL32

RW

253,000000 (2,530000e+002)

80n1:14

Voltage Guard Max Error

Oberer Grenzwert für eine Fehlermeldung der Spannung [V]

REAL32

RW

278,000000 (2,780000e+002)

80n1:15

Current Guard Min Error

Unterer Grenzwert für eine Fehlermeldung des Stroms [A]

REAL32

RW

-1,050000 (-1,050000e+000)

80n1:16

Current Guard Min Warning

Unterer Grenzwert für eine Warnmeldung des Stroms [A]

REAL32

RW

-1,000000 (-1,000000e+000)

80n1:17

Current Guard Max Warning

Oberer Grenzwert für eine Warnmeldung des Stroms [A]

REAL32

RW

1,000000 (1,000000e+000)

80n1:18

Current Guard Max Error

Oberer Grenzwert für eine Fehlermeldung des Stroms [A]

REAL32

RW

1,050000 (1,050000e+000)

Index 80n2 PMX User Scale (für Ch.1, n = 0; Ch.2, n = 1; Ch.3, n = 2)

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

80n2:0

PMX User Scale Ch.1

Max. Subindex

UINT8

RO

0x15 (21dez)

80n2:01

User Calibration Enable

Um Benutzer Kalibrierungsdaten einzuschalten auf TRUE setzen.

BOOLEAN

RW

0x00 (0dez)

80n2:11

User Calibration Voltage Offset

Wert in V

REAL32

RW

0,000000 (0,000000e+000)

80n2:12

User Calibration Voltage Gain

Faktor (ohne Einheit)

REAL32

RW

1,000000 (1,000000e+000)

80n2:13

User Calibration Current Offset

Wert in A

REAL32

RW

0,000000 (0,000000e+000)

80n2:14

User Calibration Current Gain

Faktor (ohne Einheit)

REAL32

RW

1,000000 (1,000000e+000)

80n2:15

User Calibration Phase Offset

Wert in Millisekunden

REAL32

RW

0,000000 (0,000000e+000)

Index F800 PMX Settings

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

F800:0

PMX Settings

Max. Subindex

UINT8

RO

0x17 (23dez)

F800:01

Reset Interval

Manuelles Neustarten des Mess- und Statistik-Intervalls

BOOLEAN

RW

0x00 (0dez)

F800:02

Enable Static Fund Frequency

Fixierung der Grundfrequenz auf 50 Hz zur Oberwellenberechnung

BOOLEAN

RW

0x00 (0dez)

F800:03

Disable current sign

Vorzeichenabschaltung bei generatorischer Leistung, Strom wird positiv ausgegeben

BOOLEAN

RW

0x00 (0dez)

F800:04

Enable Fast DC Mode

Schnellen DC Modus aktivieren:
Wenn ausschließlich DC-Ströme gemessen werden, kann mit dieser Option die Aktualisierungsrate der Messwerte erhöht werden.

BOOLEAN

RW

0x00 (0dez)

F800:11

Reference

Timing-Referenz der RMS-Berechnung

Auf „Current“ stellen, wenn ohne anliegende Spannung ein Strom gemessen werden soll.

erlaubte Werte:

UINT32

RW

0x00000000 (0dez)

0

Voltage (default)

1

Current

F800:12

Measurement Range

Filtereinstellung für die Grundschwingungsermittlung [Hz]

erlaubte Werte:

UINT32

RW

45..65 Hz (0)

0

45..65 Hz (default)

1

45..400 Hz

2

12..45 Hz

F800:13

Frequency Source

Quelle der Systemfrequenz

erlaubte Werte:

BIT1

RW

Channel 1 (0)

0

Channel 1 (default)

1

Channel 2

2

Channel 3

F800:14

Power Calculation Threshold

Rauschreduzierung:

Hier kann ein minimaler Grenzwert in Prozent für die Leistungsberechnung eingetragen werde, unterhalb dessen alle Werte gezielt genullt werden.

REAL32

RW

0.000000 (0.000000e+000)

F800:15

Inaccurate Threshold Voltage

Grenzwert für das Warnbit: Inaccurate Voltage [V]

REAL32

RW

1.720000 (1.720000e+000)

F800:16

Inaccurate Threshold Current

Grenzwert für das Warnbit: Inaccurate Current [A]

REAL32

RW

0.006000 (6.000000e-300)

F800:17

Voltage Guard Target

Auswertungsgrundlage der PowerQualityFaktor-Berechnung (Spannungswächter) [V]

0: L-N Voltages
1: L-L Voltages

UINT32

RW

L-N Voltages (0)

Index F801 PMX Total Settings PQF

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

F801:0

PMX Total Settings PQF

Max. Subindex

UINT8

RO

0x13 (19dez)

F801:11

Nominal Voltage

Zur Berechnung des Power Quality Faktors (Details siehe Grundlagen zur Funktion) wird ein nominaler Spannungswert bzw. Sollwert benötigt.[V]

REAL32

RW

230.0000000
(2.300000e+02)

F801:12

Nominal Frequency

Zur Berechnung des Power Quality Faktors (Details siehe Grundlagen zur Funktion) wird eine nominale Frequenz bzw. Sollwert benötigt. [Hz]

REAL32

RW

50.0000000
(5.000000e+01)

F801:13

PQF Dataset

erlaubte Werte:

UINT32

RW

Default + Unbalance (1dez)

0: Default

1: Default + Unbalance

Index F802 PMX Guard Settings

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

F802:0

PMX Guard Settings

Max. Subindex

UINT8

RO

0x28 (40dez)

F802:11

Frequency Guard Min Error

Unterer Grenzwert für eine Fehlermeldung der Frequenz [Hz]

REAL32

RW

47,000000 (4,700000e+001)

F802:12

Frequency Guard Min Warning

Unterer Grenzwert für eine Warnmeldung der Frequenz [Hz]

REAL32

RW

49,500000 (4,950000e+001)

F802:13

Frequency Guard Max Warning

Oberer Grenzwert für eine Warnmeldung der Frequenz [Hz]

REAL32

RW

50,500000 (5,050000e+001)

F802:14

Frequency Guard Max Error

Oberer Grenzwert für eine Fehlermeldung der Frequenz [Hz]

REAL32

RW

52,000000 (5,200000e+001)

F802:15

Neutral Current Guard Min Error

Unterer Grenzwert für eine Fehlermeldung des Neutralleiterstroms [A]

REAL32

RW

EL3423, EL3443
0,000000 (0,000000e+000)

EL3453
-1,050000 (-1,050000e+000)

F802:16

Neutral Current Guard Min Warning

Unterer Grenzwert für eine Warnmeldung des Neutralleiterstroms [A]

REAL32

RW

EL3423, EL3443
0,000000 (0,000000e+000)

EL3453
-1,000000 (-1,000000e+000)

F802:17

Neutral Current Guard Max Warning

Oberer Grenzwert für eine Warnmeldung des Neutralleiterstroms [A]

REAL32

RW

EL3423, EL3443
0,006000 (6,000000e-003)

EL3453
1,000000 (1,000000e+000)

F802:18

Neutral Current Guard Max Error

Oberer Grenzwert für eine Fehlermeldung des Neutralleiterstroms [A]

REAL32

RW

EL3423, EL3443
0,030000 (3,000000e-002)

EL3453
1,050000 (1,050000e+000)

F802:19

Active Power Guard Min Error

Unterer Grenzwert für eine Fehlermeldung der Wirkleistung [W]

REAL32

RW

0,000000 (0,000000e+000)

F802:1A

Active Power Guard Min Warning

Unterer Grenzwert für eine Warnmeldung der Wirkleistung [W]

REAL32

RW

0,000000 (0,000000e+000)

F802:1B

Active Power Guard Max Warning

Oberer Grenzwert für eine Warnmeldung der Wirkleistung [W]

REAL32

RW

0,000000 (0,000000e+000)

F802:1C

Active Power Guard Max Error

Oberer Grenzwert für eine Fehlermeldung der Wirkleistung [W]

REAL32

RW

0,000000 (0,000000e+000)

F802:1D

Apparent Power Guard Min Error

Unterer Grenzwert für eine Fehlermeldung der Scheinleistung [VA]

REAL32

RW

0,000000 (0,000000e+000)

F802:1E

Apparent Power Guard Min Warning

Unterer Grenzwert für eine Warnmeldung der Scheinleistung [VA]

REAL32

RW

0,000000 (0,000000e+000)

F802:1F

Apparent Power Guard Max Warning

Oberer Grenzwert für eine Warnmeldung der Scheinleistung [VA]

REAL32

RW

0,000000 (0,000000e+000)

F802:20

Apparent Power Guard Max Error

Oberer Grenzwert für eine Fehlermeldung der Scheinleistung [VA]

REAL32

RW

0,000000 (0,000000e+000)

F802:21

PQF Guard Min Error

Unterer Grenzwert für eine Fehlermeldung des Power-Quality-Faktors

REAL32

RW

0,050000 (5,000000e-002)

F802:22

PQF Guard Min Warning

Unterer Grenzwert für eine Warnmeldung des Power-Quality-Faktors

REAL32

RW

0,800000 (8,000000e-001)

F802:23

PQF Guard Max Warning

Oberer Grenzwert für eine Warnmeldung des Power-Quality-Faktors

REAL32

RW

1,000000 (1,000000e+000)

F802:24

PQF Guard Max Error

Oberer Grenzwert für eine Fehlermeldung des Power-Quality-Faktors

REAL32

RW

1,000000 (1,000000e+000)

F802:25

Unbalance Guard Min Error

Unterer Grenzwert für eine Fehlermeldung wegen Spannungsunsymmetrie

REAL32

RW

0,000000 (0,000000e+000)

F802:26

Unbalance Guard Min Warning

Unterer Grenzwert für eine Warnmeldung wegen Spannungsunsymmetrie

REAL32

RW

0,000000 (0,000000e+000)

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

F802:27

Unbalance Guard Max Warning

Oberer Grenzwert für eine Warnmeldung wegen Spannungsunsymmetrie

REAL32

RW

EL3423, EL3453
0,000000 (0,000000e+000)

EL3443
2,000000 (2,000000e+000)

F802:28

Unbalance Guard Max Error

Oberer Grenzwert für eine Fehlermeldung wegen Spannungsunsymmetrie

REAL32

RW

EL3423, EL3453
0,000000 (0,000000e+000)

EL3443
3,000000 (3,000000e+000)

Index F803 PMX Time Settings

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

F803:0

PMX Time Settings

Max. Subindex

UINT8

RO

0x13 (19dez)

F803:11

Measurement Mode

erlaubte Werte:

UINT32

RW

0x00000000 (0dez)

0

F803:12

Measurement Interval

Zeitwert in Sekunden zum automatischen Neustarts des Mess- und Statistik-Intervalls

UINT32

RW

0x00000384 (900dez)

F803:13

Actual System Time

Zeigt die aktuelle Systemzeit der Klemme. Objekt kann auch beschrieben werden, um die Systemzeit umzustellen.

STRING

RW