Informations- und Diagnostikdaten
Index 90n0 PMX Info data Voltage (für Ch.1, n = 0; Ch.2, n = 1; Ch.3, n = 2)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
90n0:0 | PMX Info data Voltage | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x13 (19dez) |
90n0:11 | Voltage Peak | Höchster Spitzenwert der Momentanspannung im letzten Intervall in V | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
90n0:12 | Voltage RMS Minimum | Kleinster Effektivwert der Spannung im letzten Intervall in V | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
90n0:13 | Voltage RMS Maximum | Größter Effektivwert der Spannung im letzten Intervall in V | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
Index 90n1 PMX Info data Current (für Ch.1, n = 0; Ch.2, n = 1; Ch.3, n = 2)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
90n1:0 | PMX Info data Current | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x13 (19dez) |
90n1:11 | Current Peak | Höchster Spitzenwert des Momentanstroms im letzten Intervall in A | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
90n1:12 | Current RMS Minimum | Kleinster Effektivwert des Stroms im letzten Intervall in A | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
90n1:13 | Current RMS Maximum | Größter Effektivwert des Stroms im letzten Intervall in A | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
Index 90n2 PMX Info data Power (für Ch.1, n = 0; Ch.2, n = 1; Ch.3, n = 2)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
90n2:0 | PMX Info data Power | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x1B (27dez) |
90n2:11 | Active Power Avg | Phasenwirkleistungsdurchschnitt des letzten Intervalls in W | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
90n2:12 | Active Power Min | Phasenwirkleistungsminimum im letzten Intervall in W | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
90n2:13 | Active Power Max | Phasenwirkleistungsmaximum im letzten Intervall in W | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
90n2:14 | Apparent Power Avg | Phasenscheinleistungsdurchschnitt des letzten Intervalls in VA | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
90n2:15 | Apparent Power Min | Phasenscheinleistungsminimum im letzten Intervall in VA | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
90n2:16 | Apparent Power Max | Phasenscheinleistungsmaximum im letzten Intervall in VA | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
90n2:17 | Reactive Power Avg | Phasenblindleistungsdurchschnitt des letzten Intervalls in var | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
90n2:18 | Reactive Power Min | Phasenblindleistungsminimum im letzten Intervall in var | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
90n2:19 | Reactive Power Max | Phasenblindleistungsmaximum im letzten Intervall in var | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
90n2:1A | Phi | Phasenwinkel in Grad (zwischen Spannung U_Lx und dem dazugehörigen Strom I_Lx) | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
90n2:1B | Phase Angle | Phasenunterschied in Grad (zwischen unterschiedlichen Spannungen U_Lx und U_Ly) | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
Index 90n3 PMX Info data Energy (für Ch.1, n = 0; Ch.2, n = 1; Ch.3, n = 2)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
90n3:0 | PMX Info data Energy Ch.1 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x19 (25dez) |
90n3:11 | Active Energy | Bilanzierte Phasenwirkenergie in mWh | INT64 | RO |
|
90n3:12 | Positive Active Energy | Bezogene Phasenwirkenergie in mWh | UINT64 | RO |
|
90n3:13 | Negative Active Energy | Eingespeiste Phasenwirkenergie in mWh | UINT64 | RO |
|
90n3:14 | Apparent Energy | Bilanzierte Phasenscheinenergie in mWh | INT64 | RO |
|
90n3:15 | Positive Apparent Energy | Bezogene Phasenscheinenergie in mWh | UINT64 | RO |
|
90n3:16 | Negative Apparent Energy | Eingespeiste Phasenscheinenergie in mWh | UINT64 | RO |
|
90n3:17 | Reactive Energy | Bilanzierte Phasenblindenergie in mWh | INT64 | RO |
|
90n3:18 | Positive Reactive Energy | Bezogene Phasenblindenergie in mWh | UINT64 | RO |
|
90n3:19 | Negative Reactive Energy | Eingespeiste Phasenblindenergie in mWh | UINT64 | RO |
|
Index A0n0 PMX Diag data (für Ch.1, n = 0; Ch.2, n = 1; Ch.3, n = 2)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
A0n0:0 | PMX Diag data Ch.1 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x12 (18dez) |
A0n0:11 | Saturation Time Voltage | Zeit (in 0,1 ms) in der die Klemme eine Überspannung gemessen hat. | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
A0n0:12 | Saturation Time Current | Zeit (in 0,1 ms) in der die Klemme einen Überstrom gemessen hat. | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index F081 Download revision
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
F081:0 | Download revision | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
F081:01 | Revision number | Konfigurierte Revision der Klemme, | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index F80F PM Vendor data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
F80F:0 | PMX Vendor data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
F80F:11 | Type | Hersteller-spezifische Daten | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index F902 PMX Total Info data Power
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
F902:0 | PMX Total Info data Power | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x19 (25dez) |
F902:11 | Active Power Avg | Gesamtwirkleistungsdurchschnitt des letzten Intervalls in W | REAL32 | RO | 0,000000 (0,000000e+000) |
F902:12 | Active Power Min | Gesamtwirkleistungsminimum im letzten Intervall in W | REAL32 | RO | 0,000000 (0,000000e+000) |
F902:13 | Active Power Max | Gesamtwirkleistungsmaximum im letzten Intervall in W | REAL32 | RO | 0,000000 (0,000000e+000) |
F902:14 | Apparent Power Avg | Gesamtscheinleistungsdurchschnitt des letzten Intervalls in VA | REAL32 | RO | 0,000000 (0,000000e+000) |
F902:15 | Apparent Power Min | Gesamtscheinleistungsminimum im letzten Intervall in VA | REAL32 | RO | 0,000000 (0,000000e+000) |
F902:16 | Apparent Power Max | Gesamtscheinleistungsmaximum im letzten Intervall in VA | REAL32 | RO | 0,000000 (0,000000e+000) |
F902:17 | Reactive Power Avg | Gesamtblindleistungsdurchschnitt des letzten Intervalls in var | REAL32 | RO | 0,000000 (0,000000e+000) |
F902:18 | Reactive Power Min | Gesamtblindleistungsminimum im letzten Intervall in var | REAL32 | RO | 0,000000 (0,000000e+000) |
F902:19 | Reactive Power Max | Gesamtblindleistungsmaximum im letzten Intervall in var | REAL32 | RO | 0,000000 (0,000000e+000) |
Index F903 PMX Total Info data Energy
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
F903:0 | PMX Total Info data Energy | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x19 (25dez) |
F903:11 | Active Energy | Bilanzierte Gesamtwirkenergie in mWh | INT64 | RO |
|
F903:12 | Positive Active Energy | Bezogene Gesamtwirkenergie in mWh | UINT64 | RO |
|
F903:13 | Negative Active Energy | Eingespeiste Gesamtwirkenergie in mWh | UINT64 | RO |
|
F903:14 | Apparent Energy | Bilanzierte Gesamtscheinenergie in mWh | INT64 | RO |
|
F903:15 | Positive Apparent Energy | Bezogene Gesamtscheinenergie in mWh | UINT64 | RO |
|
F903:16 | Negative Apparent Energy | Eingespeiste Gesamtscheinenergie in mWh | UINT64 | RO |
|
F903:17 | Reactive Energy | Bilanzierte Gesamtblindenergie in mWh | INT64 | RO |
|
F903:18 | Positive Reactive Energy | Bezogene Gesamtblindenergie in mWh | UINT64 | RO |
|
F903:19 | Negative Reactive Energy | Eingespeiste Gesamtblindenergie in mWh | UINT64 | RO |
|
Index F904 PMX Total Info data PQF
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
F904:0 | PMX Total Info data PQF | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x13 (19dez) |
F904:11 | PQF Avg | Durchschnittswert des Power Quality Faktors im letzten Intervall | REAL32 | RO | 0,000000 (0,000000e+000) |
F904:12 | PQF Min | Minimum des Power Quality Faktors im letzten Intervall | REAL32 | RO | 0,000000 (0,000000e+000) |
F904:13 | PQF Max | Maximum des Power Quality Faktors im letzten Intervall | REAL32 | RO | 0,000000 (0,000000e+000) |
Index FA00 PMX Diag data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
FA00:0 | PMX Diag data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x13 (19dez) |
FA00:11 | Min CPU Die Temperature | Kälteste CPU-Temperatur die bisher gemessen wurde | REAL32 | RO | 0,000000 (0,000000e+000) |
FA00:12 | Max CPU Die Temperature | Heißeste CPU-Temperatur die bisher gemessen wurde | REAL32 | RO | 0,000000 (0,000000e+000) |
FA00:13 | EBUS Voltage | Aktuelle E-Bus Spannung | REAL32 | RO | 0,000000 (0,000000e+000) |