Konfigurationsdaten
Index 80n0 PMX Settings (für Ch.1, n = 0; Ch.2, n = 1; Ch.3, n = 2)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80n0:0 | PMX Settings | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x15 (21dez) |
80n0:11 | Voltage Transformer Ratio | Falls ein Spannungswandler zum Einsatz kommt, kann hier dessen Übersetzungsverhältnis eingetragen werden. | REAL32 | RW | 1.000000 (1.000000e+000) |
80n0:12 | Current Transformer Ratio | Hier kann das Übersetzungsverhältnis des verwendeten Stromwandlers eingetragen werden (siehe untere Tabelle) | REAL32 | RW | 1.000000 (1.000000e+000) |
80n0:13 | Current Transformer Delay | Hier kann eine eventuelle zeitliche Verzögerung der Stromwandler in Millisekunden eingetragen werden. | REAL32 | RW | 0.000000 (0.000000e+000) |
80n0:15 | Voltage Source | Auswahl der Spannungsreferenz: | UINT32 | RW | Channel 1 (0) |
Beispieltabelle Übersetzungsverhältnis Stromwandler:
Klemme | Wandler | Wandlerverhältnis | Einzutragender Wert |
|---|---|---|---|
EL3443 (1A) | 100 A / 1 A | 100 | 100 |
EL3443-0010 (5A) | 500 A / 5 A | 100 | 100 |
EL3443-0011 (100mA) | 32 A / 100 mA | 320 | 320 |
EL3443-0013 (333mV) | 10 A / 333 mV | 300,300300… | 300.300300 |
EL3443-0013 (333mV) | 10 A / 100 mV | 100 | 100 |
Index 80n1 PMX Guard Settings (für Ch.1, n = 0; Ch.2, n = 1; Ch.3, n = 2)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80n1:0 | PMX Guard Settings | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x14 (20dez) |
80n1:11 | Voltage Guard Min Error | Unterer Grenzwert für eine Fehlermeldung der Spannung [V] | REAL32 | RW | 2.000000 (2.000000e+000) |
80n1:12 | Voltage Guard Min Warning | Unterer Grenzwert für eine Warnmeldung der Spannung [V] | REAL32 | RW | 207.000000 (2.070000e+002) |
80n1:13 | Voltage Guard Max Warning | Oberer Grenzwert für eine Warnmeldung der Spannung [V] | REAL32 | RW | 253.000000 (2.530000e+002) |
80n1:14 | Voltage Guard Max Error | Oberer Grenzwert für eine Fehlermeldung der Spannung [V] | REAL32 | RW | 278.000000 (2.780000e+002) |
Index F800 PMX Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
|---|---|---|---|---|---|---|
F800:0 | PMX Settings | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x16 (22dez) | |
F800:01 | Reset Interval | Manuelles Neustarten des Mess- und Statistik-Intervalls | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
F800:02 | Enable Static Fund Frequency | Fixierung der Grundfrequenz auf 50 Hz zur Oberwellenberechnung | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
F800:11 | Reference | Timing-Referenz der RMS-Berechnung Auf „Current“ stellen, wenn ohne anliegende Spannung ein Strom gemessen werden soll. erlaubte Werte: | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) | |
0 | Voltage (default) | |||||
1 | Current | |||||
F800:12 | Measurement Range | Filtereinstellung für die Grundschwingungsermittlung [Hz] erlaubte Werte: | UINT32 | RW | 45..65 Hz (0) | |
0 | 45..65 Hz (default) | |||||
1 | 45..400 Hz | |||||
2 | 12..45 Hz | |||||
F800:13 | Frequency Source | Quelle der Systemfrequenz erlaubte Werte: | BIT1 | RW | Channel 1 (0) | |
0 | Channel 1 (default) | |||||
1 | Channel 2 | |||||
2 | Channel 3 | |||||
F800:14 | Power Calculation Threshold | Rauschreduzierung: Hier kann ein minimaler Grenzwert in Prozent für die Leistungsberechnung eingetragen werde, unterhalb dessen alle Werte gezielt genullt werden. | REAL32 | RW | 0.000000 (0.000000e+000) | |
F800:15 | Inaccurate Threshold Voltage | Grenzwert für das Warnbit: Inaccurate Voltage [V] | REAL32 | RW | 1.720000 (1.720000e+000) | |
F800:16 | Inaccurate Threshold Current | Grenzwert für das Warnbit: Inaccurate Current [A] | REAL32 | RW | 0.006000 (6.000000e-300) | |
F800:17 | Voltage Guard Target | Auswertungsgrundlage der Spannungswächter [V] 0: L-N Voltages | UINT32 | RW | L-N Voltages (0) | |
Index F801 PMX Total Settings PQF
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F801:0 | PMX Total Settings PQF | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x13 (19dez) |
F801:11 | Nominal Voltage | Zur Berechnung des Power Quality Faktors (Details siehe Grundlagen zur Funktion) wird ein nominaler Spannungswert bzw. Sollwert benötigt.[V] | REAL32 | RW | 230.0000000 |
F801:12 | Nominal Frequency | Zur Berechnung des Power Quality Faktors (Details siehe Grundlagen zur Funktion) wird eine nominale Frequenz bzw. Sollwert benötigt. [Hz] | REAL32 | RW | 50.0000000 |
F801:13 | PQF Dataset | erlaubte Werte: | UINT32 | RW | Default + Unbalance (1dez) |
0: Default | |||||
1: Default + Unbalance |
Index F802 PMX Guard Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F802:0 | PMX Guard Settings | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x28 (40dez) |
F802:11 | Frequency Guard Min Error | Unterer Grenzwert für eine Fehlermeldung der Frequenz [Hz] | REAL32 | RW | 47,000000 (4,700000e+001) |
F802:12 | Frequency Guard Min Warning | Unterer Grenzwert für eine Warnmeldung der Frequenz [Hz] | REAL32 | RW | 49,500000 (4,950000e+001) |
F802:13 | Frequency Guard Max Warning | Oberer Grenzwert für eine Warnmeldung der Frequenz [Hz] | REAL32 | RW | 50,500000 (5,050000e+001) |
F802:14 | Frequency Guard Max Error | Oberer Grenzwert für eine Fehlermeldung der Frequenz [Hz] | REAL32 | RW | 52,000000 (5,200000e+001) |
F802:15 | Neutral Current Guard Min Error | Unterer Grenzwert für eine Fehlermeldung des Neutralleiterstroms [A] | REAL32 | RW | EL3423, EL3443 EL3453 |
F802:16 | Neutral Current Guard Min Warning | Unterer Grenzwert für eine Warnmeldung des Neutralleiterstroms [A] | REAL32 | RW | EL3423, EL3443 EL3453 |
F802:17 | Neutral Current Guard Max Warning | Oberer Grenzwert für eine Warnmeldung des Neutralleiterstroms [A] | REAL32 | RW | EL3423, EL3443 EL3453 |
F802:18 | Neutral Current Guard Max Error | Oberer Grenzwert für eine Fehlermeldung des Neutralleiterstroms [A] | REAL32 | RW | EL3423, EL3443 EL3453 |
F802:19 | Active Power Guard Min Error | Unterer Grenzwert für eine Fehlermeldung der Wirkleistung [W] | REAL32 | RW | 0,000000 (0,000000e+000) |
F802:1A | Active Power Guard Min Warning | Unterer Grenzwert für eine Warnmeldung der Wirkleistung [W] | REAL32 | RW | 0,000000 (0,000000e+000) |
F802:1B | Active Power Guard Max Warning | Oberer Grenzwert für eine Warnmeldung der Wirkleistung [W] | REAL32 | RW | 0,000000 (0,000000e+000) |
F802:1C | Active Power Guard Max Error | Oberer Grenzwert für eine Fehlermeldung der Wirkleistung [W] | REAL32 | RW | 0,000000 (0,000000e+000) |
F802:1D | Apparent Power Guard Min Error | Unterer Grenzwert für eine Fehlermeldung der Scheinleistung [VA] | REAL32 | RW | 0,000000 (0,000000e+000) |
F802:1E | Apparent Power Guard Min Warning | Unterer Grenzwert für eine Warnmeldung der Scheinleistung [VA] | REAL32 | RW | 0,000000 (0,000000e+000) |
F802:1F | Apparent Power Guard Max Warning | Oberer Grenzwert für eine Warnmeldung der Scheinleistung [VA] | REAL32 | RW | 0,000000 (0,000000e+000) |
F802:20 | Apparent Power Guard Max Error | Oberer Grenzwert für eine Fehlermeldung der Scheinleistung [VA] | REAL32 | RW | 0,000000 (0,000000e+000) |
F802:21 | PQF Guard Min Error | Unterer Grenzwert für eine Fehlermeldung des Power-Quality-Faktors | REAL32 | RW | 0,050000 (5,000000e-002) |
F802:22 | PQF Guard Min Warning | Unterer Grenzwert für eine Warnmeldung des Power-Quality-Faktors | REAL32 | RW | 0,800000 (8,000000e-001) |
F802:23 | PQF Guard Max Warning | Oberer Grenzwert für eine Warnmeldung des Power-Quality-Faktors | REAL32 | RW | 1,000000 (1,000000e+000) |
F802:24 | PQF Guard Max Error | Oberer Grenzwert für eine Fehlermeldung des Power-Quality-Faktors | REAL32 | RW | 1,000000 (1,000000e+000) |
F802:25 | Unbalance Guard Min Error | Unterer Grenzwert für eine Fehlermeldung wegen Spannungsunsymmetrie | REAL32 | RW | 0,000000 (0,000000e+000) |
F802:26 | Unbalance Guard Min Warning | Unterer Grenzwert für eine Warnmeldung wegen Spannungsunsymmetrie | REAL32 | RW | 0,000000 (0,000000e+000) |
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F802:27 | Unbalance Guard Max Warning | Oberer Grenzwert für eine Warnmeldung wegen Spannungsunsymmetrie | REAL32 | RW | EL3423, EL3453 EL3443 |
F802:28 | Unbalance Guard Max Error | Oberer Grenzwert für eine Fehlermeldung wegen Spannungsunsymmetrie | REAL32 | RW | EL3423, EL3453 EL3443 |
Index F803 PMX Time Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F803:0 | PMX Time Settings | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x13 (19dez) |
F803:11 | Measurement Mode | erlaubte Werte: | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
0 | |||||
F803:12 | Measurement Interval | Zeitwert in Sekunden zum automatischen Neustarts des Mess- und Statistik-Intervalls | UINT32 | RW | 0x00000384 (900dez) |
F803:13 | Actual System Time | Zeigt die aktuelle Systemzeit der Klemme. Objekt kann auch beschrieben werden, um die Systemzeit umzustellen. | STRING | RW |
|