Leistungsmessung an von einem Frequenzumrichter gesteuerten Drehstrommotoren
| |
Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich! Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen! |
Das Beispiel zeigt die Leistungsmessung an mehreren von einem Frequenzumrichter (Wechselstromumrichter) gesteuerten Drehstrommotoren, z. B. an einer Förderanlage. Jeder Motor wird von einer EL3443 überwacht.
Abb.178: Anwendungsbeispiel mit FrequenzumrichterDie galvanische Trennung des vor den Spannungspfad der Leistungsmessklemmen geschalteten Dreiphasen-Transformators (Yy0) ermöglicht die Messung hinter dem Frequenzumrichter.
![]() | Messfehler im unteren Frequenzbereich Bei der Leistungsmessung hinter Frequenzumrichtern ist im unteren Frequenzbereich besonders bei der Spannungsmessung ein größerer Messfehler möglich. Dieser Fehler geht auch in die Leistungsberechnung ein. |
Der Dreiphasen-Transformator sollte ein Übersetzungsverhältnis von 1:1 haben und darf keine Phasenverschiebung des Signals verursachen! Da hochfrequente Anteile auf die Motoren nur wenig Einfluss haben sind die durch den Dreiphasen-Transformator bedingten Verzerrungen bei der Übertragung der durch den Frequenzumrichter erzeugten Oberwellen ohne große Auswirkung auf die praktische Messung.
Durch die Verwendung von je einer Leistungsmessklemme pro Motor wird die Aufteilung der Leistung sehr gut abgebildet. Eine überhöhte Stromaufnahme eines einzelnen Motors kann rechtzeitig erkannt werden.
Die Messung von Gleichspannung/Gleichstrom (z. B. Halteströme von Synchronmotoren) ist auf diese Art nicht möglich! Praktische Ergebnisse ergeben sich je nach verwendeten Dreiphasen-Transformator und Stromwandlern für Spannungen/Ströme mit einer Frequenz oberhalb von 12 Hz.
| |
Klemmstellen N erden! Aufgrund der galvanischen Trennung durch den Dreiphasen-Transformator, müssen Sie die Klemmstellen N der Leistungsmessklemmen erden, damit im Fehlerfall eines Stromwandlers gefährliche Überspannungen vermieden werden! |