Skalierungsfaktoren

Sofern keine Fließkomma-Zahlen verwendet werden können, kann die EL3443 auch in einem sogenannten „Classic“-Modus betrieben werden, um nur Integer-Werte zu übertragen. In der folgenden Übersicht sind die hierfür notwendigen Skalierungsfaktoren angegeben, die zur Berechnung der Istwerte aus den Prozessdatenrohwerten benötigt werden.
Sofern die Wandlerverhältnisse nicht im Speicher der Klemme hinterlegt sind, müssen diese auch in der PLC nachträglich verrechnet werden.

Wenn die Wandlerverhältnisse im CoE (Index 80n0 PMX Settings) der Klemme gespeichert sind, können diese als Skalierungsfaktoren in der PLC entfallen.

Skalierungsfaktoren für den „Classic“-Modus der EL3443-00xx

Werte

Berechnung

Strom

Rohwerte x 0,0001 A x Stromwandlerverhältnis

Spannung

Rohwerte x 0,001 V x Spannungswandlerverhältnis

Wirkleistung

Rohwerte x 0,001 W x Strom- und Spannungswandlerverhältnis

Scheinleistung

Rohwerte x 0,001 VA x Strom- und Spannungswandlerverhältnis

Blindleistung

Rohwerte x 0,001 Var x Strom- und Spannungswandlerverhältnis

Energie

Rohwerte x 0,001 Wh x Strom- und Spannungswandlerverhältnis

Frequenz

Rohwerte x 0,001 Hz